Bloc épanouisseur

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D’EXPLOSION OU D’ECLAIR D’ARC ELECTRIQUE
  • Il est obligatoire d'installer des séparateurs de phases lorsque des épanouisseurs sont utilisés.
  • Il est obligatoire d'installer un écran d'isolement ou une plaque isolante fibre sur mesure lorsque des épanouisseurs sont utilisés.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Les épanouisseurs sont utilisés sur les commutateurs :

  • pour augmenter le pas de pôle et aligner les pôles avec les pôles du disjoncteur ou

  • pour augmenter la distance d'isolement entre les phases ou

  • pour connecter des barres ou des cosses plus grandes.

Les épanouisseurs sont vissés sur le commutateur à l’aide des vis fournies avec leur livraison.

Le tableau ci-après dresse la liste des épanouisseurs :

Commutateur

Nombre de pôles

Bloc épanouisseur

Châssis 250 : 100-250 A

3P

LV431563

4P

TPSCON39(1)

4P

LV431564(2)

Châssis 630 : 320-630 A

Châssis 800 : 800 A

3P

TPSCON40

4P

TPSCON41(1)

4P

TPSCON68(2)

Châssis 1A : 800-1600 A

3P

33622 / LV833622SP(1)

4P

33623 / LV833623SP(1)

(1) Epanouisseurs pour bornes d’alimentation SI / SII uniquement.

(2) Epanouisseurs pour bornes de charge uniquement.

Les épanouisseurs ne sont pas compatibles avec la prise additionnelle verticale ou la plage pour câble sur l'équipement de commutation de transfert TransfertPacT Active Automatic 800-1600 A.

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez les instructions de service suivantes sur le site Web de Schneider Electric :

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A : GEX2525501

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A : GEX2525601

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A : BQT1751501

  • TransferPacT Active Automatic 800–1600 A : BQT7680301

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?