Module de fonction Contrôleur

Le module de fonction Contrôleur permet d'étendre la fonction interactive de l’ATSE TransferPacT.

L'ATSE TransferPacT fournit la solution d'inverseur de source avec des modules de fonction Contrôleur à mettre à niveau sans interruption de l'alimentation.

Le module de fonction Contrôleur se compose de trois parties principales :

  • Capot relevable : Relevez le capot pour accéder aux bornes d'alimentation.

  • Voyant : Indique l'état de l'alimentation et le raccordement des accessoires.

    • Voyant vert : Indique que les accessoires sont sous tension et correctement connectés.

    • Éteint : Indique que les accessoires ne sont pas sous tension, à part l'extension de bus et le module d'alimentation auxiliaire 24 VCC (TPCDIO15).

    • Allumé : Indique la présence d'une alimentation externe 24 VCC.

  • Bornes d'alimentation : Elles sont utilisées pour le raccordement.

NOTE: Les modules de fonction Contrôleur sont pris en charge par les commutateurs de transfert TransferPacT Active Automatic et TransferPacT Automatic.


Les bornes des modules de fonction sont décrites ci-dessous :

Référence commerciale

Description

Bornes de câblage

Remarques

TPCDIO05

Délestage et alerte de disponibilité

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

 


LS2


LS1


LS4


AW1


AW2


LS : délestage

AW : alerte de disponibilité

TPCDIO07

Inhibition du transfert et test à distance

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

 

TI1


RT1


TI2


RT2

TI : inhibition du transfert

RT : test à distance

TPCDIO08

Contrôle à distance volontaire

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

 

V1

V2

F1

V0

V0

V0

V : contrôle à distance volontaire

TPCDIO10

Protection incendie - entrée d'impulsion 24 VCC

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

 

P1+


P1-


P2+


P2


P : entrée d'impulsion

TPCDIO11

Protection incendie - entrée constante 24 VCC

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

 

C1+


C1-


C : entrée constante

TPCDIO13

Protection incendie - entrée constante 230 VCA

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

 

C1+


C1-


C : entrée constante

TPCDIO14

Protection incendie - 1 entrée à contact sec

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

 


W1


W2


W : contact sec

TPCDIO15

Extension de bus et alimentation auxiliaire 24 VCC

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

 


24 V+


24 V-


RJ45


RJ45 : Extension de bus

24V+ / 24V- : alimentation externe

TPCCOM16

Modbus RTU (port série)

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

 

D1

D0

0V

Blindage

Modbus : Communication Modbus

TPCDIO17

Démarrage et alarme du générateur

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

 


G2


G1


G4


A1


A2


G : contrôle du générateur

A : alarme


G4


G1


G2


A1


A2

Pour plus d'informations sur l'installation des modules de fonction, consultez les instructions de service sur le site Web de Schneider Electric :

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100 A : JYT3049801

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic 80-160 A : JYT3049901

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A : GEX2525501

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A : GEX2525601

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A : BQT1751501

  • TransferPacT Active Automatic 800–1600 A : BQT7680301

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?