Entrée de contact sec de protection incendie

Le module accessoire de protection incendie est installé sur les contrôleurs TransferPacT Automatic et TransferPacT Active Automatic dotés des fonctions suivantes :

  • Quitte le mode de transfert Auto et règle le commutateur sur OFF en fonction du signal d'entrée.

  • Protection incendie avec 1 entrée de contact sec.

  • Le voyant vert sur la face avant de l'accessoire indique l'état de l'alimentation et le raccordement approprié de l'accessoire.

  • MCU principale sur la communication de l'ATSE via le bus CAN.

  • Un seul module peut être installé sur un produit.

Application

En cas d'urgence incendie, le signal de protection incendie peut transférer l'ATSE vers la position OFF.

Bornes

  • Protection incendie avec 1 entrée de contact sec :

    • W1.W2

Performances

Caractéristiques électriques

Valeurs nominales

Ui

30 VCC

Courant d'entrée minimal

5 mA

Altitude

2 000 m

Capacité des câbles pour les bornes

La capacité des câbles pour les bornes est de 0,05 à 2,6 mm2 (AWG 30 à 13).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?