Délestage et alerte de disponibilité

Le module accessoire Délestage et alerte de disponibilité est installé sur les contrôleurs TransferPacT Automatic et TransferPacT Active Automatic dotés des fonctions suivantes :

  • Sortie de délestage, contacts secs (1 NO et 1 NF) fournis.

  • Alerte disponible, 1 contact sec NO est fourni.

  • Le voyant vert en haut de l'accessoire indique le statut de l'alimentation et le raccordement approprié de l'accessoire.

  • Communication avec la MCU principale sur ATSE.

  • Un seul module Délestage et alerte de disponibilité peut être installé sur un même produit.

Délestage de charge de l'application

Il peut arriver que l'alimentation alternative (générateur) ne puisse pas supporter toutes les charges. Un signal du contrôleur décharge certaines charges non critiques.

Le délestage envoie le signal après l'activation de cette fonction.

Alerte de disponibilité de l'application

Lorsque le commutateur de transfert n'est pas en mode Auto ou que l'alimentation est coupée sur les deux sources, un contact sec émet le signal.

Après le retour à l'état Auto ou la reprise de l'alimentation, le signal est arrêté.

Bornes

Délestage : 1 NO + 1 NC

  • NO : LS1-LS4

  • NF : LS1-LS2

Lorsque le délestage démarre, la borne NC s'ouvre et la borne NO se ferme.

Pour la sortie de statut : 1 NO

  • NO : AW1-AW2

Lorsque l'alerte de disponibilité est déclenchée, la borne NO se ferme.

Type de signal

Sortie numérique.

Performances

Caractéristiques électriques

Valeurs nominales

Ui

300 V

Tension de sortie maximum

250 VCA, 50/60 Hz ou 30 VCC

Courant de sortie maximum

5 A

Catégorie de sur-tension

III

Degré de pollution

3

Altitude

2 000 m

Capacité des câbles pour les bornes

La capacité des câbles pour les bornes est de 0,05 à 2,6 mm2 (AWG 30 à 13).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?