Fonctions et caractéristiques du contrôleur TransferPacT

Fonctions et caractéristiques

Version Active Automatic avec écran LCD

Version Automatic avec commutateur rotatif

Version Remote sans IHM

Installation

Contrôleur intégré

Contrôleur intégré

-

Caractéristiques fonctionnelles du contrôleur

2P

230 V : réglable à 220 V / 240 V / 250 V (L-N, disponible pour le châssis 100)

230 V : réglable à 220 V / 240 V / 250 V (L-N, disponible pour le châssis 100)

 

3P / 4P

230 V : réglable à 208 V / 220 V / 240 V (L-L, disponible pour les châssis 250 et 630)

400 V : réglable à 380 V / 415 V / 440 V

230 V : 208 V / 220 V / 240 V (L-L, disponible pour les châssis 250 et 630)

400 V : réglable à 380 V / 415 V / 440 V

400 V : 380 V / 415 V / 440 V

Fréquence de fonctionnement nominale (Hz)

50/60

50/60

50/60

Tension d'isolement nominale (V)

500

500

500

Tension de tenue aux chocs (kV)

6

6

6

Température de fonctionnement (°C)

-25 à +70

-25 à +70

-25 à +70

Altitude de fonctionnement (m)

≤ 2000

≤ 2000

≤ 2000

Indice de protection

IP 20

IP 20

IP 20

Degré de pollution

3

3

3

Précision (en cas d'écart de puissance)

Tension

1 %

1 %

-

Fréquence

0,1 %

0,1 %

-

Décharges électrostatiques

Niveau 4

Niveau 4*

Niveau 4

Champ électromagnétique de radio-fréquence

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

Salves transitoires rapides

Niveau 4

Niveau 4

Niveau 4

Sur-tensions

Niveau 4

Niveau 4

Niveau 4

Onde harmonique

Classe 3

Classe 3

Classe 3

Creux de tension et interruptions de courte durée

Classe 3

Classe 3

Classe 3

Vibrations

IEC 60068-2-6

IEC 60068-2-6

IEC 60068-2-6

Chocs

IEC 60068-2-27

IEC 60068-2-27

IEC 60068-2-27

Affichage du contrôleur

Mode d'affichage

Ecran LCD + voyant lumineux + indicateur

Commutateur rotatif + interrupteur DIP + voyant lumineux + indicateur

Voyant lumineux + indicateur

Schéma monofilaire

 

Langue

Anglais/chinois/français/russe/espagnol/italien/allemand/portugais

-

-

Statut de l'alimentation

Affichage Run/Alarm

Position du contact

-

Valeur de consigne

Bouton

Commutateur rotatif + interrupteur DIP

-

Mode de contrôle

Auto

Retour auto

-

Pas de retour

-

Non auto

Poignée

-

Forçage

-

Incendie

-

Inhibition

-

Local

-

-

Volontaire

-

Test

-

Contrôle automatique

Échantillonnage

Triphasé pour la normale et l’alternative

Triphasé pour la normale et l’alternative

-

Perte de tension

< 36 V

< 36 V

-

Perte de phase

L1, L2, L3

L1, L2, L3

-

Sous-tension

Valeur de consigne

70-95 %

4 %, 6 %, 8 %, 10 %, 12 %, 14 %, 16 %, 18 %, 20 %

-

Surtension

Valeur de consigne

10-135 %

4 %, 6 %, 8 %, 10 %, 12 %, 14 %, 16 %, 18 %, 20 %

-

Sous-fréquence

Valeur de consigne

80-98 %

2 %, 3 %, 4 %, 5 %, 6 %, 7 %, 8 %, 9 %, 10 %

-

Surfréquence

Valeur de consigne

101-120 %

2 %, 3 %, 4 %, 5 %, 6 %, 7 %, 8 %, 9 %, 10 %

-

Déséquilibre de tension triphasée

2-30 %

-

-

Rotation des phases

Oui

-

-

Temporisation

Temporisation de transfert (s)

0-1800

R-R : 0, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60
R-G : 5

-

Temporisation de re-transfert (s)

0-3600

0, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60 min.

-

Temporisation de position Off (s)

0-30

0 ou 5

-

Temporisation de démarrage du générateur (s)

0-120

0, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60

-

Temporisation de refroidissement du générateur (s)

0-3600

-

-

Temporisation de délestage (s)

0-15

-

-

Temporisation d'alarme de générateur prêt (s)

15-300

300

-

Temporisation de test en charge (s)

1-1800

-

-

Temporisation de test hors charge (s)

1-1800

-

-

Autres fonctions

Date/Heure

-

-

Retour sur la position

Registre d'événements

-

-

Priorité de la source

-

Communication

Modbus RTU

-

-

Inhibition du transfert

-

Protection par mot de passe

-

-

Démarrage-arrêt du générateur

-

Test

-

Délestage

-

Protection incendie

-

Verrouillage en cas de panne

Indication d'alarme

Port d'alimentation externe

-

-

Alarme de connexion incorrecte du neutre

-

-

Courant de transfert transitoire

Châssis 100 : 10 A

Châssis 160 : 10 A

Châssis 250 : 15 A

Châssis 630 : 30 A

Châssis 800 : 30 A

Châssis 1A : 10 A

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?