TransferPacT 控制器功能和特性
|
功能和特性 |
带 LCD 显示屏的 Active Automatic 版本 |
带旋转开关的 Automatic 版本 |
不带 HMI 的 Remote 版本 |
|
|---|---|---|---|---|
|
安装 |
嵌入式控制器 |
嵌入式控制器 |
- |
|
|
控制器功能特性 |
||||
|
2P |
230 V:可设置为 220 V / 240 V / 250 V(L-N,适用于 Frame 100) |
230 V:可设置为 220 V / 240 V / 250 V(L-N,适用于 Frame 100) |
||
|
3P / 4P |
230 V:可设置为 208 V / 220 V / 240 V(L-L,适用于 Frame 250 和 630) |
400 V:可设置为 380 V / 415 V / 440 V |
230 V:208 V / 220 V / 240 V(L-L,适用于 Frame 250 和 630) |
|
|
400 V:可设置为 380 V / 415 V / 440 V |
400 V:380 V / 415 V / 440 V |
|||
|
额定工作频率 (Hz) |
50/60 |
50/60 |
50/60 |
|
|
额定绝缘电压 (V) |
500 |
500 |
500 |
|
|
脉冲耐受电压 (kV) |
6 |
6 |
6 |
|
|
工作温度 (°C) |
-25- +70 |
-25- +70 |
-25- +70 |
|
|
工作海拔 (m) |
≤ 2000 |
≤ 2000 |
≤ 2000 |
|
|
防护等级 |
IP 20 |
IP 20 |
IP 20 |
|
|
污染等级 |
3 |
3 |
3 |
|
|
精度(对于功率偏差) |
电压 |
1 % |
1 % |
- |
|
频率 |
0.1 % |
0.1 % |
- |
|
|
静电放电 |
4 级 |
4 级* |
4 级 |
|
|
射频电磁场 |
3 级 |
3 级 |
3 级 |
|
|
快速瞬变脉冲群 |
4 级 |
4 级 |
4 级 |
|
|
浪涌 |
4 级 |
4 级 |
4 级 |
|
|
谐波 |
3 级 |
3 级 |
3 级 |
|
|
电压骤降和短时中断 |
3 级 |
3 级 |
3 级 |
|
|
振动 |
IEC 60068-2-6 |
IEC 60068-2-6 |
IEC 60068-2-6 |
|
|
冲击 |
IEC 60068-2-27 |
IEC 60068-2-27 |
IEC 60068-2-27 |
|
|
控制器显示 |
||||
|
显示模式 |
LCD + LED + 指示灯 |
旋转开关 + DIP 开关 + LED + 指示灯 |
LED + 指示灯 |
|
|
单线图 |
||||
|
语言 |
英语/中文/法语/俄语/西班牙语/意大利语/德语/葡萄牙语 |
- |
- |
|
|
电源状态 |
||||
|
触点位置 |
- |
|||
|
设置值 |
按钮 |
旋转开关 + DIP 开关 |
- |
|
|
控制模式 |
||||
|
自动 |
自动返回 |
- |
||
|
不返回 |
- |
|||
|
非自动 |
手柄 |
- |
||
|
强制 |
- |
|||
|
消防 |
- |
|||
|
禁止 |
- |
|||
|
本地 |
- |
- |
||
|
自发 |
- |
|||
|
测试 |
- |
|||
|
自动控制 |
||||
|
采样 |
正常电源和备用电源的三相 |
正常电源和备用电源的三相 |
- |
|
|
失压 |
< 36 V |
< 36 V |
- |
|
|
失相 |
L1、L2、L3 |
L1、L2、L3 |
- |
|
|
欠压 |
设置值 |
70-95% |
4%、6%、8%、10%、12%、14%、16%、18%、20% |
- |
|
过压 |
设置值 |
105-135% |
4%、6%、8%、10%、12%、14%、16%、18%、20% |
- |
|
欠频 |
设置值 |
80-98% |
2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10% |
- |
|
过频 |
设置值 |
101-120% |
2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10% |
- |
|
三相电压不平衡 |
2-30% |
- |
- |
|
|
相位旋转 |
是 |
- |
- |
|
|
时间延迟 |
||||
|
切换延迟(秒) |
0-1800 |
U-U:0、1、2、3、5、10、20、30、60 |
- |
|
|
再切换延迟(秒) |
0-3600 |
0、1、2、3、5、10、20、30、60 分钟 |
- |
|
|
OFF 位置切换延迟(秒) |
0–30 |
0 或 5 |
- |
|
|
发电机组启动延迟(秒) |
0-120 |
0、1、2、3、5、10、20、30、60 |
- |
|
|
发电机组冷却延迟(秒) |
0-3600 |
- |
- |
|
|
负载卸除延迟(秒) |
0-15 |
- |
- |
|
|
发电机组就绪报警延迟(秒) |
15-300 |
300 |
- |
|
|
测试延迟(秒):有载 |
1-1800 |
- |
- |
|
|
测试延迟(秒):空载 |
1-1800 |
- |
- |
|
|
其他功能 |
||||
|
日历时间 |
- |
- |
||
|
位置反馈 |
||||
|
事件日志 |
- |
- |
||
|
电源优先级 |
- |
|||
|
通讯 |
Modbus RTU |
- |
- |
|
|
切换禁止 |
- |
|||
|
密码保护 |
- |
- |
||
|
发电机组启动-停止 |
- |
|||
|
测试 |
- |
|||
|
负载卸除 |
- |
|||
|
消防 |
- |
|||
|
故障锁定 |
||||
|
报警指示 |
||||
|
外部电源端口 |
- |
- |
||
|
中性线连接错误报警 |
- |
- |
||
|
瞬时切换电流 |
Frame 100:10 A Frame 160:10 A Frame 250:15 A Frame 630:30 A Frame 800:30 A Frame 1A:10 A |
|||