Espaciador

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Es obligatorio instalar separadores de fase cuando se utilizan espaciadores.
  • Es obligatorio instalar una pantalla aislante o una placa aislante de fibra hecha a medida cuando se utilizan espaciadores.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Los espaciadores se utilizan en conmutadores para:

  • Aumentar el paso de polo y alinear los polos con los polos del interruptor automático.

  • Aumentar la distancia de separación entre fases.

  • Conectar barras o lengüetas más grandes.

Los espaciadores se atornillan en el conmutador mediante los tornillos suministrados con ellos.

En la tabla siguiente se proporciona la lista del espaciador:

Conmutador

Número de polos

Espaciador

Bastidor 250: 100–250 A

3P

LV431563

4P

TPSCON39(1)

4P

LV431564(2)

Bastidor 630: 320–630 A

Bastidor 800: 800 A

3P

TPSCON40

4P

TPSCON41(1)

4P

TPSCON68(2)

Bastidor 1A: De 800 a 1600 A

3P

33622 / LV833622SP(1)

4P

33623 / LV833623SP(1)

(1) Separadores solo para terminales de alimentación SI / SII.

(2) Espaciadores solo para terminales de carga.

Los espaciadores no son compatibles con el adaptador de conexión vertical o el adaptador de terminal de cable en el equipo de conmutación de transferencia TransferPacT Active Automatic 800–1600 A.

Para obtener información sobre la instalación, consulte las hojas de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric:

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A: GEX2525501

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A: GEX2525601

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A: BQT1751501

  • TransferPacT Active Automatic 800–1600 A: BQT7680301

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?