Protección contra incendios, entrada constante de 24 V CC

La protección contra incendios es un módulo accesorio que se instala en el controlador TransferPacT Automatic y TransferPacT Active Automatic y que incluye las siguientes funciones:

  • Sale del modo de transferencia automática y transfiere el conmutador a la posición de apagado según la señal de entrada.

  • Protección contra incendios con entrada de señal constante de 24 V CC.

  • El indicador LED verde, ubicado en la parte frontal del accesorio, indica el estado de la alimentación y la conexión correcta del accesorio.

  • MCU principal en la comunicación de ATSE a través del bus CAN.

  • Solo se permite instalar un módulo por producto.

Aplicación

Cuando hay una emergencia de incendio, la señal de protección contra incendios puede transferir el ATSE a la posición OFF.

Bornes

  • Protección contra incendios con señal constante de 24 V CC:

    • C1+, C1-

Rendimiento

Características eléctricas

Capacidad

Ui

30 V CC

Tensión de entrada máxima (protección contra incendios activada)

28,8 V CC

Tensión de entrada mínima (protección contra incendios activada)

19,2 V CC

Corriente de entrada máxima

10 mA

Categoría de sobretensión

II

Grado de contaminación

3

Altitud

2000 m

Capacidad del cable para los bornes

La capacidad del cable para los bornes es de 0,05 a 2,6 mm2 (AWG 30 ~ 13).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?