消防 - 24 VDC 常量输入
消防模块是安装在 TransferPacT Automatic 和 TransferPacT Active Automatic 控制器上的附件模块,具有以下功能:
-
退出自动切换模式,并根据输入信号将开关切换到 OFF 位置。
-
通过输入 24 V DC 常量信号实现消防功能。
-
附件正面的绿色 LED 指示附件的电源状态和正确连接。
-
ATSE 上的主 MCU 通过 CAN 总线通讯。
-
一个产品上只允许安装一个模块。
应用
当发生火灾时,该消防信号可将 ATSE 切换到关闭位置。
端子
-
通过 24 V DC 常量信号实现的消防功能:
-
C1+、C1-
-
性能
|
电气特性 |
型号 |
|---|---|
|
Ui |
30 V DC |
|
最大输入电压(启用了消防功能) |
28.8 V DC |
|
最小输入电压(启用了消防功能) |
19.2 V DC |
|
最大输入电流 |
10 mA |
|
过压类别 |
II |
|
污染等级 |
3 |
|
海拔 |
2000 m |
端子的电缆容量
端子的电缆容量为 0.05-2.6 mm2 (AWG 30-13)。