Limitación de accesorios

Tipo

Máx.

Entrada digital contra incendios (incluido el tipo de incendio 4)

1

Entrada digital de inhibición

1

Entrada digital de voluntario

1

Entrada digital de inhibición y prueba

1

Salida digital de deslastrado y disponibilidad

1

Salida digital de inicio de grupo electrógeno y alarma

1

Modbus

2

Imposible

TransferPacT Active Automatic

TransferPacT Automatic

Posible

TPCDIO05

Salida digital (deslastrado y disponibilidad)

TPCDIO07

Entrada digital (inhibición y prueba)

TPCDIO08

Entrada digital (voluntario)

TPCDIO10

Protección contra incendios (pulso de 24 V)

TPCDIO11

Protección contra incendios (constante de 24 V)

TPCDIO13

Protección contra incendios (constante de 230 V)

TPCDIO14

Protección contra incendios (contacto seco)

TPCDIO15

Extensión de bus y suministro auxiliar de 24 V CC

TPCCOM16

Modbus RTU (puerto serie)

TPCDIO17

Salida digital (inicio de grupo electrógeno y alarma)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?