Limitation des accessoires
|
Type |
Max |
|---|---|
|
DI-Feu (y compris 4 types d'incendie) |
1 |
|
DI-Inhibition |
1 |
|
DI-Volontaire |
1 |
|
DI-Inhibition et test |
1 |
|
DO-Délestage et disponibilité |
1 |
|
DO-Démarrage et alarme de génératrice |
1 |
|
Modbus |
2 |
|
TransferPacT Active Automatic |
TransferPacT Automatic |
||
|
TPCDIO05 |
DO (délestage et disponibilité) |
||
|
TPCDIO07 |
DI (inhibition et test) |
||
|
TPCDIO08 |
DI (volontaire) |
||
|
TPCDIO10 |
Protection incendie (impulsion 24 V) |
||
|
TPCDIO11 |
Protection incendie (constante 24 V) |
||
|
TPCDIO13 |
Protection incendie (constante 230 V) |
||
|
TPCDIO14 |
Protection incendie (contact sec) |
||
|
TPCDIO15 |
Extension de bus et alimentation auxiliaire 24 VCC |
||
|
TPCCOM16 |
Modbus RTU (port série) |
||
|
TPCDIO17 |
DO (démarrage et alarme de génératrice) |
||