负载卸除和可用性警告

负载卸除和可用性警告模块是安装在 TransferPacT Automatic 和 TransferPacTActive Automatic 控制器上的附件模块,具有以下功能:

  • 负载卸除输出,提供 1 个 NO 和 1 个 NC 干触点。

  • 可用性警告,提供 1 个 NO 干触点。

  • 附件顶部设有绿色 LED,用于指示附件的电源状态和正确连接。

  • 与 ATSE 上的主 MCU 通讯。

  • 一个产品上只允许安装一个负载卸除和可用性警告模块。

负载卸除的应用

备用电源(发电机组)有时可能负担不起所有负载。来自控制器的信号将卸除某些非关键负载。

启用此功能后,负载卸除模块将发送此信号。

可用性警告的应用

当转换开关不处于自动模式,或者两个电源断电时,干触点将发出此信号。

回到自动状态或者电源恢复后,信号将停止。

端子

负载卸除:1 NO + 1 NC

  • NO:LS1-LS4

  • NC:LS1-LS2

当启动负载卸除时,NC 端子将断开,NO 端子将闭合。

对于状态输出:1 NO

  • NO:AW1-AW2

当触发了可用性警告时,NO 端子将闭合。

信号类型

数字量输出。

性能

电气特性

型号

Ui

300 V

最大输出电压

250 VAC,50 / 60 Hz 或 30 VDC

最大输出电流

5 A

过压类别

III

污染等级

3

海拔

2000 m

端子的电缆容量

端子的电缆容量为 0.05-2.6 mm2 (AWG 30-13)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?