Délestage et alerte de disponibilité
Le module accessoire Délestage et alerte de disponibilité est installé sur les contrôleurs TransferPacT Automatic et TransferPacT Active Automatic dotés des fonctions suivantes :
-
Sortie de délestage, contacts secs (1 NO et 1 NF) fournis.
-
Alerte disponible, 1 contact sec NO est fourni.
-
Le voyant vert en haut de l'accessoire indique le statut de l'alimentation et le raccordement approprié de l'accessoire.
-
Communication avec la MCU principale sur ATSE.
-
Un seul module Délestage et alerte de disponibilité peut être installé sur un même produit.
Délestage de charge de l'application
Il peut arriver que l'alimentation alternative (générateur) ne puisse pas supporter toutes les charges. Un signal du contrôleur décharge certaines charges non critiques.
Le délestage envoie le signal après l'activation de cette fonction.
Alerte de disponibilité de l'application
Lorsque le commutateur de transfert n'est pas en mode Auto ou que l'alimentation est coupée sur les deux sources, un contact sec émet le signal.
Après le retour à l'état Auto ou la reprise de l'alimentation, le signal est arrêté.
Bornes
Délestage : 1 NO + 1 NC
-
NO : LS1-LS4
-
NF : LS1-LS2
Lorsque le délestage démarre, la borne NC s'ouvre et la borne NO se ferme.
Pour la sortie de statut : 1 NO
-
NO : AW1-AW2
Lorsque l'alerte de disponibilité est déclenchée, la borne NO se ferme.
Type de signal
Sortie numérique.
Performances
|
Caractéristiques électriques |
Valeurs nominales |
|---|---|
|
Ui |
300 V |
|
Tension de sortie maximum |
250 VCA, 50/60 Hz ou 30 VCC |
|
Courant de sortie maximum |
5 A |
|
Catégorie de sur-tension |
III |
|
Degré de pollution |
3 |
|
Altitude |
2 000 m |
Capacité des câbles pour les bornes
La capacité des câbles pour les bornes est de 0,05 à 2,6 mm2 (AWG 30 à 13).