Modbus RTU (port série)

Le module Modbus accessoire peut être installé sur les contrôleurs TransferPacT Active Automatic avec les fonctions suivantes :

  • Communication Modbus RTU prenant en charge le protocole MODBUS.

  • Indique l'état de communication de l'accessoire à l'aide du voyant jaune au-dessus de l'accessoire.

  • Le voyant vert sur la face avant de l'accessoire indique l'état de l'alimentation et le raccordement approprié de l'accessoire.

  • Communication avec la MCU principale sur ATSE.

  • Prise en charge du transfert de communication.

  • Deux modules Modbus peuvent être installés sur un produit.

Application Modbus

Modbus permet de se connecter à un autre système. Une alimentation 24 V externe ou au moins une source principale est nécessaire pour maintenir la communication avec le protocole Modbus RTU.

Pour une longueur de câble allant jusqu'à 300 m (1 000 ft), il est obligatoire d'utiliser un câble torsadé blindé. Le blindage du câble est raccordé à la borne de blindage.

Bornes Modbus

  • Modbus :

    • D1, D0, 0 V, blindage

Type de signal

Port série.

Performances

Caractéristiques électriques

Valeurs nominales

Ui

30 VCC

Débit en bauds (KBS)

4,8 / 9,6 / 19,2

Catégorie de sur-tension

III

Degré de pollution

3

Altitude

2 000 m

Capacité des câbles pour les bornes

La capacité des câbles pour les bornes est comprise entre 0,05 et 2,6 mm2 (AWG 30 - 13).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?