Modbus RTU(串行端口)
Modbus 模块是安装在 TransferPacT Active Automatic 控制器上的附件模块,具有以下功能:
-
支持通过 MODBUS 协议进行 Modbus RTU 通讯。
-
通过附件顶部的黄色 LED 指示附件的通讯状态。
-
附件正面的绿色 LED 指示附件的电源状态和正确连接。
-
与 ATSE 上的主 MCU 通讯。
-
支持藉由通讯的切换。
-
一个产品上允许安装两个 Modbus 模块。
Modbus 的应用
Modbus 可用于与其他系统连接。它需要使用外部 24 V 电源或至少一个主电源,才能保持通过 Modbus RTU 协议进行的通讯。
对于长度不超过 300 米(1.000 英尺)的电缆,必须使用屏蔽双绞电缆。电缆的屏蔽层连接到屏蔽端子。
Modbus 端子
-
Modbus:
-
D1、D0、0V、屏蔽
-
信号类型
串行端口。
性能
|
电气特性 |
型号 |
|---|---|
|
Ui |
30 V DC |
|
波特率 (KBS) |
4.8 / 9.6 / 19.2 |
|
过压类别 |
III |
|
污染等级 |
3 |
|
海拔 |
2000 m |
端子的电缆容量
端子的电缆容量为 0.05-2.6 mm2 (AWG 30~13)。