Funciones y características del controlador TransferPacT

Funciones y características

Versión Active Automatic con pantalla LCD

Versión Automatic con conmutador rotativo

Versión Remote sin HMI

Instalación

Controlador incorporado

Controlador incorporado

-

Características funcionales del controlador

2P

230 V: se puede ajustar a 220 V/240 V/250 V (L-N, disponible para el bastidor 100)

230 V: se puede ajustar a 220 V/240 V/250 V (L-N, disponible para el bastidor 100)

 

3P/4P

230 V: se puede ajustar a 208 V/220 V/240 V (L-L, disponible para los bastidores 250 y 630)

400 V: se puede configurar a 380 V/415 V/440 V

230 V: 208 V/220 V/240 V (L-L, disponible para los bastidores 250 y 630)

400 V: se puede configurar a 380 V/415 V/440 V

400 V: 380 V/415 V/440 V

Frecuencia de funcionamiento nominal (Hz)

50/60

50/60

50/60

Tensión de aislamiento nominal (V)

500

500

500

Tensión de choque (kV)

6

6

6

Temperatura de funcionamiento (°C)

-25- +70

-25- +70

-25- +70

Altitud de funcionamiento (m)

≤ 2000

≤ 2000

≤ 2000

Grado de protección

IP 20

IP 20

IP 20

Grado de contaminación

3

3

3

Precisión (para desviación de potencia)

Tensión

1 %

1 %

-

Frecuencia

0,1 %

0,1 %

-

Descarga electrostática

Nivel 4

Nivel 4*

Nivel 4

Campo electromagnético de radiofrecuencia

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Ráfagas transitorias rápidas

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Sobretensiones

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Onda armónica

Clase 3

clase 3

clase 3

Caídas de tensión e interrupciones breves

clase 3

clase 3

clase 3

Vibraciones

IEC 60068-2-6

IEC 60068-2-6

IEC 60068-2-6

Descarga

IEC 60068-2-27

IEC 60068-2-27

IEC 60068-2-27

Pantalla del controlador

Modo de visualización

LCD + LED + indicador

Conmutador rotativo + interruptor DIP + LED + indicador

LED + indicador

Diagrama de una sola línea

 

Idioma

Inglés/chino/francés/ruso/español/italiano/alemán/portugués

-

-

Estado de alimentación

Pantalla Run/Alarm

Posición del contacto

-

Valor ajustado

Botón

Conmutador rotativo + Conmutador DIP

-

Modo control

Automático

Retorno automático

-

Sin retorno

-

No automático

Maneta

-

Forzado

-

Contra incendios

-

Inhibición

-

Local

-

-

Voluntario

-

Prueba

-

Control automático

Muestreo

Trifásico tanto para la fuente normal como para la alternativa

Trifásico tanto para la fuente normal como para la alternativa

-

Caída de tensión

<36 V

<36 V

-

Pérdida de fase

L1, L2, L3

L1, L2, L3

-

Subtensión

Asignar valor

70-95%

4 %, 6 %, 8 %, 10 %, 12 %, 14 %, 16 %, 18 %, 20 %

-

Sobretensión

Asignar valor

105-135%

4 %, 6 %, 8 %, 10 %, 12 %, 14 %, 16 %, 18 %, 20 %

-

Infrafrecuencia

Asignar valor

80-98%

2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%

-

Sobrefrecuencia

Asignar valor

101-120%

2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%

-

Desequilibrio de tensión trifásica

2-30%

-

-

Rotación de fase

-

-

Retardo de tiempo

Retardo de transferencia (s)

0-1800

U-U: 0, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60
U-G: 5

-

Retardo de retransferencia (s)

0 – 3600

0, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60 min

-

Retardo de posición de apagado central (s)

0-30

0 ó 5

-

Retardo de arranque del grupo electrógeno (s)

0 – 120

0, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60

-

Retardo de enfriamiento del grupo electrógeno (s)

0 – 3600

-

-

Retardo de reducción de carga (s)

0-15

-

-

Retardo de alarma de preparación de grupo electrógeno (s)

15-300

300

-

Retardo de prueba: en carga (s)

1-1800

-

-

Retardo de prueba: en vacío (s)

1-1800

-

-

Otras funciones

Hora del calendario

-

-

Retroalimentación de posición

Registro de eventos

-

-

Prioridad de fuente

-

Communication (Comunicación)

Modbus RTU

-

-

Inhibición de transferencia

-

Protección por contraseña

-

-

Arranque-parada del grupo electrógeno

-

Prueba

-

Descarga

-

Protección contra incendio

-

Bloqueo por fallo

Indicación de alarma

Puerto de fuente de alimentación externa

-

-

Conexión errónea de la alarma del neutro

-

-

Corriente de transferencia transitoria

Bastidor 100: 10 A

Bastidor 160: 10 A

Bastidor 250: 15 A

Bastidor 630: 30 A

Bastidor 800: 30 A

Bastidor 1A: 10 A

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?