Fonctions et caractéristiques du contrôleur TransferPacT
|
Fonctions et caractéristiques |
Version Active Automatic avec écran LCD |
Version Automatic avec commutateur rotatif |
Version Remote sans IHM |
|
|---|---|---|---|---|
|
Installation |
Contrôleur intégré |
Contrôleur intégré |
- |
|
|
Caractéristiques fonctionnelles du contrôleur |
||||
|
2P |
230 V : réglable à 220 V / 240 V / 250 V (L-N, disponible pour le châssis 100) |
230 V : réglable à 220 V / 240 V / 250 V (L-N, disponible pour le châssis 100) |
||
|
3P / 4P |
230 V : réglable à 208 V / 220 V / 240 V (L-L, disponible pour les châssis 250 et 630) |
400 V : réglable à 380 V / 415 V / 440 V |
230 V : 208 V / 220 V / 240 V (L-L, disponible pour les châssis 250 et 630) |
|
|
400 V : réglable à 380 V / 415 V / 440 V |
400 V : 380 V / 415 V / 440 V |
|||
|
Fréquence de fonctionnement nominale (Hz) |
50/60 |
50/60 |
50/60 |
|
|
Tension d'isolement nominale (V) |
500 |
500 |
500 |
|
|
Tension de tenue aux chocs (kV) |
6 |
6 |
6 |
|
|
Température de fonctionnement (°C) |
-25 à +70 |
-25 à +70 |
-25 à +70 |
|
|
Altitude de fonctionnement (m) |
≤ 2000 |
≤ 2000 |
≤ 2000 |
|
|
Indice de protection |
IP 20 |
IP 20 |
IP 20 |
|
|
Degré de pollution |
3 |
3 |
3 |
|
|
Précision (en cas d'écart de puissance) |
Tension |
1 % |
1 % |
- |
|
Fréquence |
0,1 % |
0,1 % |
- |
|
|
Décharges électrostatiques |
Niveau 4 |
Niveau 4* |
Niveau 4 |
|
|
Champ électromagnétique de radio-fréquence |
Niveau 3 |
Niveau 3 |
Niveau 3 |
|
|
Salves transitoires rapides |
Niveau 4 |
Niveau 4 |
Niveau 4 |
|
|
Sur-tensions |
Niveau 4 |
Niveau 4 |
Niveau 4 |
|
|
Onde harmonique |
Classe 3 |
Classe 3 |
Classe 3 |
|
|
Creux de tension et interruptions de courte durée |
Classe 3 |
Classe 3 |
Classe 3 |
|
|
Vibrations |
IEC 60068-2-6 |
IEC 60068-2-6 |
IEC 60068-2-6 |
|
|
Chocs |
IEC 60068-2-27 |
IEC 60068-2-27 |
IEC 60068-2-27 |
|
|
Affichage du contrôleur |
||||
|
Mode d'affichage |
Ecran LCD + voyant lumineux + indicateur |
Commutateur rotatif + interrupteur DIP + voyant lumineux + indicateur |
Voyant lumineux + indicateur |
|
|
Schéma monofilaire |
||||
|
Langue |
Anglais/chinois/français/russe/espagnol/italien/allemand/portugais |
- |
- |
|
|
Statut de l'alimentation |
||||
|
Position du contact |
- |
|||
|
Valeur de consigne |
Bouton |
Commutateur rotatif + interrupteur DIP |
- |
|
|
Mode de contrôle |
||||
|
Auto |
Retour auto |
- |
||
|
Pas de retour |
- |
|||
|
Non auto |
Poignée |
- |
||
|
Forçage |
- |
|||
|
Incendie |
- |
|||
|
Inhibition |
- |
|||
|
Local |
- |
- |
||
|
Volontaire |
- |
|||
|
Test |
- |
|||
|
Contrôle automatique |
||||
|
Échantillonnage |
Triphasé pour la normale et l’alternative |
Triphasé pour la normale et l’alternative |
- |
|
|
Perte de tension |
< 36 V |
< 36 V |
- |
|
|
Perte de phase |
L1, L2, L3 |
L1, L2, L3 |
- |
|
|
Sous-tension |
Valeur de consigne |
70-95 % |
4 %, 6 %, 8 %, 10 %, 12 %, 14 %, 16 %, 18 %, 20 % |
- |
|
Surtension |
Valeur de consigne |
10-135 % |
4 %, 6 %, 8 %, 10 %, 12 %, 14 %, 16 %, 18 %, 20 % |
- |
|
Sous-fréquence |
Valeur de consigne |
80-98 % |
2 %, 3 %, 4 %, 5 %, 6 %, 7 %, 8 %, 9 %, 10 % |
- |
|
Surfréquence |
Valeur de consigne |
101-120 % |
2 %, 3 %, 4 %, 5 %, 6 %, 7 %, 8 %, 9 %, 10 % |
- |
|
Déséquilibre de tension triphasée |
2-30 % |
- |
- |
|
|
Rotation des phases |
Oui |
- |
- |
|
|
Temporisation |
||||
|
Temporisation de transfert (s) |
0-1800 |
R-R : 0, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60 |
- |
|
|
Temporisation de re-transfert (s) |
0-3600 |
0, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60 min. |
- |
|
|
Temporisation de position Off (s) |
0-30 |
0 ou 5 |
- |
|
|
Temporisation de démarrage du générateur (s) |
0-120 |
0, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60 |
- |
|
|
Temporisation de refroidissement du générateur (s) |
0-3600 |
- |
- |
|
|
Temporisation de délestage (s) |
0-15 |
- |
- |
|
|
Temporisation d'alarme de générateur prêt (s) |
15-300 |
300 |
- |
|
|
Temporisation de test en charge (s) |
1-1800 |
- |
- |
|
|
Temporisation de test hors charge (s) |
1-1800 |
- |
- |
|
|
Autres fonctions |
||||
|
Date/Heure |
- |
- |
||
|
Retour sur la position |
||||
|
Registre d'événements |
- |
- |
||
|
Priorité de la source |
- |
|||
|
Communication |
Modbus RTU |
- |
- |
|
|
Inhibition du transfert |
- |
|||
|
Protection par mot de passe |
- |
- |
||
|
Démarrage-arrêt du générateur |
- |
|||
|
Test |
- |
|||
|
Délestage |
- |
|||
|
Protection incendie |
- |
|||
|
Verrouillage en cas de panne |
||||
|
Indication d'alarme |
||||
|
Port d'alimentation externe |
- |
- |
||
|
Alarme de connexion incorrecte du neutre |
- |
- |
||
|
Courant de transfert transitoire |
Châssis 100 : 10 A Châssis 160 : 10 A Châssis 250 : 15 A Châssis 630 : 30 A Châssis 800 : 30 A Châssis 1A : 10 A |
|||