Recorrido rápido por menús

En la siguiente tabla se indica la ubicación de algunos menús utilizados con más frecuencia. También puede encontrar el ajuste predeterminado de estos elementos.

Menú

Submenú 1:

Submenú 2:

Intervalo

Predeterminado

Parámetros del sistema

Tensión nominal

-

consulte la Subpáginas de Parámetros del sistema

Ue-220 V: 230 V, o

Ue-400V: 400 V, o

Ue-208V: 230 V, o

Frecuencia nominal

-

50 Hz; 60 Hz

50 Hz

Posición neutra

-

NABC; ABCN

NABC

Aplicación

Configuración de fuente

-

Red S1 (N) - Grupo electrógeno SII (A);
Red S1 (A) - Red SII (N);
Red S1 (N) - Red (A);
Grupo electrógeno S1 (A) - Red SII (N)

Red S1 (N) - Grupo electrógeno SII (A)

Condiciones de transferencia

Advertencia de secuencia de fase

Activado; Desactivado

Activado (IEC)
Desactivado (China)

Advertencia UNB de tensión

Activado; Desactivado

Apagado

Advertencia N incorrecta

Activado; Desactivado

Activado (IEC)
Desactivado (China)

U > Transferencia Ue

Activado; Desactivado

Apagado

Trans FRQ anómala

Activado; Desactivado

Apagado

Alerta de fallo de arranque gen.

Activado; Desactivado

Apagado

Pérdida neutro

Activado; Desactivado

Apagado

Modos de retorno

-

Retorno automático;
Sin retorno;
Retorno manual (China)

Retorno automático

Regulaciones SI

Caída de UV

consulte la Subpáginas de Aplicación

85 %

Retorno UV

90 %

Caída de OV

110 %

Retorno OV

105 %

Caída de UF

96 %

Retorno UF

97 %

Caída de OF

102 %

Retorno OF

101 %

Tasa de desequilibrio

2 %-30 %

5 %

Regulaciones SII

Caída de UV

consulte la Subpáginas de Aplicación

85 %

Retorno UV

90 %

Caída de OV

110 %

Retorno OV

105 %

Caída de UF

96 %

Retorno UF

97 %

Caída de OF

102 %

Retorno OF

101 %

Tasa de desequilibrio

2 %-30 %

5 %

Temporizaciones

Temporización de transferencia

-

0-1800 s

3 s (IEC)
0 s (China)

Temporización de retransferencia

-

0-3600 s

60 s (IEC)
0 s (China)

Retardo de posición de apagado central

-

0-30 s

0 s

Temporización de desconexión de carga

-

0-15 s

0 s

Temporización de arranque del generador

-

0-120 s

3 s (IEC)
0 s (China)

Tempo. enfriamiento generador

-

0-3600 s

60 s (IEC)
0 s (China)

Temporización de fallo del generador

-

15-300 s

300 s

Ajustes

Accesorios

Test DI (si se admite)

Prueba en carga activada;
Prueba en carga desactivada

Prueba en carga

Modbus (si se admite)

Dirección
Velocidad en baudios
Paridad
Bit de parada

Dirección = 001
Velocidad de transmisión = 19200
Paridad = Par
Bit de parada = 2

Desplazamiento automático de vista rápida

-

Activado (1-300 s); Desactivado

Apagado

Idioma

-

-

8 idiomas

Inglés

Fecha/Hora

-

-

AAAA-MM-DD-HH-MM-SS

2000-01-01 00:00:00

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?