Survol des menus

L'emplacement de certains menus fréquemment utilisés est indiqué dans le tableau suivant. Vous y trouverez également les réglages par défaut des options proposées.

Menu

Sous-menu 1

Sous-menu 2

Plage

Par défaut

Param. Système

Tension nominale

-

voir Sous-page Param. Système

Ue-220V : 230 V ou

Ue-400V : 400 V ou

Ue-208V : 230 V ou

Fréquence nominale

-

50 Hz, 60 Hz

50 Hz

Position neutre

-

NABC, ABCN

NABC

Application

Config. Sources

-

S1 Réseau (N) - SII Genset(A) ;
S1 Réseau(A) - SII Réseau(N) ;
S1 Réseau(N) - SII Réseau(A) ;
S1 Genset(A) - SII Réseau(N)

S1 Réseau(N) - SII Genset(A)

Conditions transf.

Alerte Séquence Ph.

ON, OFF

ON (IEC)
OFF (Chine)

Alerte déséquilibre Ph.

ON, OFF

OFF

Alerte connec. Neutre

ON, OFF

ON (IEC)
OFF (Chine)

Transfert U > Ue

ON, OFF

OFF

Transf fréq. anormale

ON, OFF

OFF

Alerte démar géné

ON, OFF

OFF

Perte du neutre

ON, OFF

OFF

Modes de retour

-

Retour auto ;
Pas de retour ;
Retour manuel (Chine)

Retour auto

Réglages SI

Transfert sous-tension

voir Sous-page Application

85 %

Retour sous-tension

90 %

Transfert sur-tension

110 %

Retour sur-tension

105 %

Transfert sous-fréquence

96 %

Retour sous-fréquence

97 %

Transfert sur-fréquence

102 %

Retour sur-fréquence

101 %

Taux déséquilibre Ph

2 % à 30 %

5 %

Réglages SII

Transfert sous-tension

voir Sous-page Application

85 %

Retour sous-tension

90 %

Transfert sur-tension

110 %

Retour sur-tension

105 %

Transfert sous-fréquence

96 %

Retour sous-fréquence

97 %

Transfert sur-fréquence

102 %

Retour sur-fréquence

101 %

Taux déséquilibre Ph

2 % à 30 %

5 %

Temporisations

Tempo. Transfert

-

0 à 1800 s

3 s (IEC)
0 s (Chine)

Tempo. Re-transfert

-

0 à 3600 s

60 s (IEC)
0 s (Chine)

Tempo. Position Off

-

0 à 30 s

0 s

Tempo. Délestage

-

0 à 15 s

0 s

Tempo. Démarrage Géné.

-

0 à 120 s

3 s (IEC)
0 s (Chine)

Tempo. Refroidiss. Géné

-

0 à 3600 s

60 s (IEC)
0 s (Chine)

Temporisation échec géné

-

15 à 300 s

300 s

Réglages

Accessoires

Test sur les entrées digitales (si pris en charge)

Test en charge,
Test hors charge

Test en charge

Modbus (si pris en charge)

Adresse
Débit en bauds
Parité
Bit d’arrêt

Adresse = 001
Débit en bauds = 19200
Parité = Paire
Bit d’arrêt = 2

Vue rapide défilement auto.

-

ON (1-300 s), OFF

OFF

Langue

-

-

8 langues

Anglais

Date/heure

-

-

AAAA-MM-JJ-HH-MM-SS

2000-01-01 00:00:00

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?