Tekniske data
|
Batteri |
3 VDC, CR2450 |
|
|
Batteriets levetid |
Op til 5 år (kan variere afhængigt af brug, frekvens af firmwareopdatering og miljø) |
|
|
Nominel effekt |
90 mW |
|
|
IP-beskyttelse |
IP20 |
|
|
Driftsfrekvens |
2405 - 2480 MHz |
|
|
Maks. transmitteret radiofrekvenseffekt |
7 dBm |
|
|
Driftstemperatur |
-10 °C til 50 °C |
|
|
Relativ fugtighed |
10 % til 95 % |
|
|
Primære deldimensioner (H W D) |
50,3 × 33,0 × 16.3 mm |
|
|
Sekundære deldimensioner (H W D) |
50 × 9 × 9 mm |
|
|
Kommunikationsprotokol |
ZigBee 3.0-certificeret |
|