Tekniset tiedot
Nimellisteho
Kuorman tyyppi |
Kuorman nimi |
Kuorman arvo |
|
2‑johtiminen (ilman nollajohdinta) |
3-johtiminen (nollajohdin on) |
||
LED |
|||
Hehkulamppu |
|||
Halogeenilamppu |
|||
Rautasydänmuuntaja |
|||
Elektroninen alasmuuntaja |
Nimellisjännite |
AC 230 V ~, 50 Hz |
||
Valmiustila |
Enintään 0,4 W |
||
Liitännät |
Ruuviliittimet maks. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm |
||
Nollajohdin |
Suositeltu |
||
Ympäristön lämpötila |
5–25 °C (tilapäisesti enintään 35 °C) |
||
Varastointilämpötila |
-25 °C ... 70 °C |
||
Kuljetuslämpötila |
-25 °C ... 70 °C |
||
Laajennusyksikkö |
Yksi painike, rajoittamaton määrä, enint. 50 m |
||
Ulkoinen sulakesuojaus |
16 A:n katkaisija |
||
Sisäinen laitteen itsesuojaus |
Lämpösuojaus Ylikuormituksen kestävä Oikosulkusuojaus |
||
Käyttötaajuus |
2 405 – 2 480 MHz |
||
Lähetetty maksimiradiotaajuusteho |
< 10 mW |
||
Tiedonsiirtoprotokolla |
Zigbee 3.0 -sertifioitu |