Showing 2,221 - 2,230 of 9,870 results

Page 223 of 987
  • Configurar uma programação

    Unica - Tomada conectável 16A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Configurar uma programação Configurar uma programação Configurar uma programação Utilizando a aplicação Wiser Home, pode criar ou atribuir uma programação à tomada. No ecrã Inicial, toque em . Aceda ao separador Programação e toque em . Introduza o nome da programação e selecione Equipamentos no
  • Datos técnicos

    Sensor de movimiento de exterior ARGUS 360 – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Datos técnicos Datos técnicos Datos técnicos Rango de detección 28 m de diámetro a 2,5 m de altura Tipo de montaje Montaje en pared y en techo Tensión nominal CA 220-240 V ~, 50 / 60 Hz Corriente de conmutación Máx. 10 A Capacidad de carga LED 300 W 2400 W 140 μF Consumo de energía Relé conectado
  • Tilanteen poistaminen

    Exxact – Relekytkin 10A ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Tilanteen poistaminen Tilanteen poistaminen Tilanteen poistaminen Lisätietoa Koti näyttö, napauta Automaatiot . Siirry kohteeseen Hetket, etsi poistettava tilanne ja napauta . Lisätietoa Tilanneeditori näyttö, napauta Poista (A) ja napauta OK B).
  • Estores

    Sistema M e Sistema D - Botão de pressão conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Estores Simples para localizar o ecrã Detalhes do dispositivo. A Nome do dispositivo: Toque para alterar o nome do dispositivo. B Localização: Toque para atribuir o estore a qualquer divisão (tal como, a sala de estar, o quarto, a cozinha, etc.). Consulte Definir a localização do dispositivo para
  • Ajuste de una programación horaria

    Unica - Detector de movimiento con interruptor 10A conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    funciona a una hora determinada. En la pantalla de Inicio, pulse . Vaya a Programación horaria y pulse para crear un calendario. Introduzca el nombre de la programación horaria (A). En el menú TIPO, seleccione Luces (B). En el menú SE APLICA A, seleccione Interruptor de movimiento (C) de entre los
  • Emparelhar o dispositivo com o Wiser Hub

    Unica - Detetor de movimento variador LED conectável – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    . Também pode navegar tocando em Controlo > > Luzes > Detetor de movimento regulador. Toque em Digitalizar código QR e autorize a aplicação Wiser Home a aceder à sua câmara. Em seguida, digitalize o código QR localizado no dispositivo. Se não conseguir localizar o código QR correto, toque em Não
  • Ajuste de una programación horaria

    Micro módulo regulador Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Ajuste de una programación horaria Ajuste de una programación horaria Ajuste de una programación horaria Los dispositivos pueden controlarse por completo según la programación horaria. Una vez configurada la programación, el dispositivo funcionará a una hora determinada. Para crear una programación
  • Ajuste de una programación horaria

    Unica - regulador LED universal de pulsación conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Ajuste de una programación horaria Ajuste de una programación horaria Ajuste de una programación horaria El dispositivo puede controlarse por completo mediante una programación horaria. Una vez configurada la programación horaria, el regulador funcionará a una hora determinada. En la pantalla
  • Sletning af et scenarie

    Wiser Smat Plug 16 A – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Sletning af et scenarie Sletning af et scenarie Sletning af et scenarie Tryk på Automatiseringer på skærmen Hjem. Gå til Scenarier, find det scenarie, du vil slette, og tryk på . Tryk på Slet (A) på skærmen Redigering af scenarier, og tryk derefter på OK (B).
  • Eliminar um momento

    Tomada inteligente Wiser 16A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Eliminar um momento Eliminar um momento Eliminar um momento No ecrã Inicial, toque em Automatizações . Aceda a Momentos, localize o momento que pretende eliminar e toque em . No ecrã Editor de momentos, toque em Eliminar (A) e, em seguida, toque em OK (B).
Page 223 of 987