DUG_Sensor de movimiento ARGUS para exteriores 360_WH-01

Datos técnicos

Rango de detección 28 m de diámetro a 2,5 m de altura
Tipo de montaje Montaje en pared y en techo
Tensión nominal CA 220-240 V ~, 50 / 60 Hz
Corriente de conmutación Máx. 10 A
Capacidad de carga

LED

300 W
2400 W
140 μF

Consumo de energía

Relé conectado ≤1400 mW
Relé apagado ≤750 mW
Terminales de conexión

Terminal sin tornillos: 2 x máx. 1,5 mm2

Clasificación IP IP66
Frecuencia de funcionamiento De 2,405 a 2,480 GHz
Potencia de radiofrecuencia máx. transmitida 6,25 mW
Tiempo de calentamiento ≤40 s
Temperatura de funcionamiento De -20 °C a +55 °C

Degradación de carga basada en la temperatura

Temperatura Máx. corriente de conmutación Máx. carga LED Máx. número de lámparas LED
De -20 °C a 45 °C 10 A 300 W 15
De 45 °C a 50 °C 8 A 300 W 15
De 50 °C a 55 °C 6 A 300 W 15
Humedad relativa Del 0 % al 95 %, sin condensación
Ajustes de lux

De 1 lx a 2000 lx,

Modo diurno

Modo nocturno

Ajuste de sensibilidad

1-6 (50 %-100 %)

Dimensiones

Ø 82 mm x 107 mm

Ø 82 mm x 131 mm con soporte de esquina

Cumplimiento
Protocolo de comunicación Zigbee® 3.0 (certificado)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?