Informações técnicas

Tensão de rede:

CA 220-240 V, 50 Hz

Potência de comutação:

2 (1) A, CA 230 V carga total máx. 2,5 A

Esquema de ligação:

Apenas cablagem fixa

Interface de utilizador:

2x botão de pressão/LED

Interfaces com fios:

1x saída de relé,
1x interface de caldeira digital,
1x fonte de alimentação do Relé Caldeira Wiser

Interface RF:

2,4 GHz (Bidirecional, Mesh)

Potência máx. de radiofrequência transmitida:

+17 dBm (50 mW)

Alcance do sinal de rádio:

30 m (espaço livre)

Temperatura ambiente:

0 °C a 45 °C

Temperatura de armazenamento:

-10 °C a 55 °C

Sem alimentação:

Visor: LEDs desligados
Interfaces: desligado

Montagem:

Placa de parede de padrão industrial

Dimensões (LxAxP):

93x148x31 mm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?