DUG_Mikromoduuli Dimmer_WH-07

Tekniset tiedot

Kuormatyypin nimellisteho

LED

5–100 VA

5–20 VA

Hehkulamppu

14–200 W

Rautasydänmuuntaja

14–150 VA

Halogeenilamppu

14–150 W

Elektroninen alasmuuntaja

14–200 VA

Nimellisjännite

AC 220–240 V, 50/60 Hz

Himmennyskanava

1

Valmiustila

enint. 0,4 W

Käyttölämpötila

0–35 °C

Nollajohdin

ei vaadita

Liittimet

enint. 2 x 2,5 mm2, kiinteät tai säikeiset tyypit

Jatkoliitäntä

enint. 10 mekaanista painiketta

Kaikkien kaapeliosuuksien pituus

enint. 50 m 3-lankaiselle NYM-kaapelille

Sulakesuojaus

16 A virrankatkaisin

Toimintataajuus

2 405–2 480 MHz

Lähetetty enimmäisradiotaajuusteho

< 10 mW

IP-luokitus

IP20

Tuotemitat (K x L x S)

43 x 43 x 22 mm

Tiedonsiirtoprotokolla

Zigbee 3.0 -sertifioitu

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?