80043-741-03

Annexe 1 : Spécifications

Câblage typique

REMARQUE: Ne pas utiliser dans des systèmes en triangle triphasés 3 fils de 600 ou 480 V.

Câblage typique d’un panneau de distribution *

Tension CA Panneaux de distribution monophasés Panneaux de distribution triphasés
Phase Fils Phase Fils
600Y/347 1 3 3 4
480Y/277 1 3 3 4
208Y/120 1 3 3 4
120/240 1 3
240* 1 2 3 3
240 1 3
240/120* 3 4 Triangle

Disjoncteur principal intégré ou disjoncteur secondaire (FI, KI, H, J, LA, LC, LH, EDB, EGB, EJB)

Schéma de cosses principales ou disjoncteur principal NF/NFOM 125-250 A

Schéma de cosses principales ou disjoncteur principal (avec ou sans cosses traversantes) NF 400-800 A

Schéma de disjoncteur principal NF 400-800 A avec cosses traversantes ou disjoncteurs secondaires

Schéma typique d’un panneau de distribution NF avec bus divisé

Valeurs nominales du panneau de distribution

Consultez les codes et normes en vigueur localement pour plus d’informations. L’étiquette pour un système qualifié pour utilisation en série se trouve dans le sachet.

REMARQUE: Les disjoncteurs ED/EG/EJ de 125 A sont limités à 480Y/277 V.c.a.

Courant nominal de court-circuit pour des disjoncteurs raccordés en série (valeurs symétriques efficaces)

  • Les essais de court-circuit sont effectués à 100-105% de la tension nominale max. du panneau de distribution.

  • EDB-EPD, EGB-EPD et EJB-EPD adaptés à une alimentation de 480Y/277Vca ou de 277 V.c.a. uniquement.

Tension du système CA maximale : 120, 120/240, 240

Courant nominal de court-circuit max. Disjoncteurs principaux intégrés ou à distance et fusibles principaux à distance Square D Désignation catalogue des disjoncteurs de dérivation Square D et plages d’intensité admissibles
Abréviation du disjoncteur Unipolaire Bipolaire Tripolaire
65 000

EG, BG, HG, JG, LG, LH, MH

EDB

15-70 A

15-125 A

15-125 A

EG ECB-G3

15 à 30 A

15 à 30 A

15 à 30 A

100 000

EJ, BJ, HJ, JJ, LJ

EDB, EGB

15-70 A

15-125 A

15-125 A

EJ, BJ, HJ, JJ

ECB-G3

15 à 30 A

15 à 30 A

15 à 30 A

125 000 HL, JL

EDB, EGB, EJB

15-70 A

15-125 A

15-125 A

HL, JL

ECB-G3

15 à 30 A

15 à 30 A

15 à 30 A

200 000

HR, JR, LR

EDB, EGB, EJB

15-70 A

15-125 A

15-125 A

HR, JR

ECB-G3

15 à 30 A

15 à 30 A

15 à 30 A

Fusibles classe J ou T (600 V) 200 A max.

ECB-G3

15 à 30 A

15 à 30 A

15 à 30 A

Tension du système CA maximale : 277, 480/277

Courant nominal de court-circuit max. Disjoncteurs principaux intégrés ou à distance et fusibles principaux à distance Square D Désignation catalogue des disjoncteurs de dérivation Square D et plages d’intensité admissibles
Abréviation du disjoncteur Unipolaire Bipolaire Tripolaire
35 000

EG, BG, HG, JG, LG, LH

EDB

15-70 A

15-125 A

15-125 A

EG, BG, HG, JG, LG, LH

EDB-EPD

15-50 A

EG, BG, HG, JG

ECB-G3

15 à 30 A

15 à 30 A

15-20 A

65 000

EJ, BJ, HJ, JJ, LJ

EDB, EGB 15-70 A 15-125 A 15-125 A

EJ, BJ, HJ, JJ, LJ, LL

EDB-EPD, EGB-EPD 15-50 A
EJ, BJ, HJ, JJ ECB-G3 15 à 30 A 15 à 30 A 15-20 A
100 000 HL, JL, LL, DL EDB, EGB, EJB 15-70 A 15-125 A 15-125 A
HL, JL, LL EDB-EPD, EGB-EPD, EJB-EPD 15-50 A

Fusibles de classe J ou T
(600 V) 400 A max.

EDB, EGB, EJB 15-70 A 15-125 A 15-125 A

Fusibles de classe J ou T
(600 V) 400 A max.

EDB-EPD, EGB-EPD, EJB-EPD 15-50 A
200 000 HR, JR, LR EDB, EGB, EJB 15-70 A 15-125 A 15-125 A
HR, JR, LR EDB-EPD, EGB-EPD, EJB-EPD 15-50 A
HR, JR ECB-G3 15 à 30 A 15 à 30 A 15-20 A

Fusibles de classe J ou T
(600 V) 200 A max.

EDB, EGB, EJB 15-70 A 15-125 A 15-125 A

Fusibles de classe J ou T
(600 V) 200 A max.

EDB-EPD, EGB-EPD, EJB-EPD 15-50 A

Fusibles de classe J ou T
(600 V) 200 A max.

ECB-G3 15 à 30 A 15 à 30 A 15-20 A

Tension du système CA maximale : 347, 600Y/347

Courant nominal de court-circuit max. Disjoncteurs principaux intégrés ou à distance et fusibles principaux à distance Square D Désignation catalogue des disjoncteurs de dérivation Square D et plages d’intensité admissibles
Abréviation du disjoncteur Unipolaire Bipolaire Tripolaire
18 000 HG, BG, JG, LG EDB 15-70 A 15-100 A 15-100 A
25 000 EJ, BJ, HJ, JJ, LJ, LH EDB, EGB 15-70 A 15-100 A 15-100 A
35 000 LC, LE, LX EDB, EGB, EJB 15-70 A 15-100 A 15-100 A
65 000 HR, JR EDB, EGB, EJB 15-70 A 15-100 A 15-100 A
LR EJB 15-70 A 15-100 A 15-100 A
200 000

Fusibles de classe J ou T
(600 V) 200 A max.

EDB, EGB, EJB 15-70 A 15-100 A 15-100 A

Sélectivité des disjoncteurs critiques pour panneaux NF

Courant nominal de court-circuit maximum
(symétrique efficace)
Disjoncteurs principaux intégrés ou à distance Disjoncteurs de dérivation
Type* Unipolaire Bipolaire Tripolaire

Convient au raccordement en série et sélectif jusqu’à 18 kA à 240 Vc.a.

J-W, 250 A ED, EG, EJ 15 à 70 15 à 125 15 à 125

Convient au raccordement en série et sélectif jusqu’à 7 kA à 480Y / 277 Vc.a.

J-W, 250 A ED, EG, EJ 15 à 70 70 à 125 70 à 125

Classé pour raccordement en série et sélectif jusqu’à 10 kA à 480Y / 277 Vc.a.

J-W, 250 A

ED, EG, EJ

15 à 60

15 à 60

15 à 60

Convient au raccordement en série et sélectif jusqu’à 30 kA à 480Y / 277 Vac ou 240 Vac

L-W, 250 A
L-W, 400 A
L-W, 600 A
ED, EG, EJ 15 à 70 15 à 125 15 à 125

Valeur nominale des courants de court-circuit pour les cosses principales d’intérieur avec cosses secondaires ou traversantes

Lorsque le dispositif alimentant l’intérieur est inconnu ou n’est pas un dispositif Square D, les intérieurs à cosses principales équipés de cosses secondaires ou traversantes ont une intensité nominale de 25 000 A symétriques efficaces à 600Y/347 Vc.a. maximum pour trois cycles. L'utilisation de disjoncteurs Square D d’intensité correcte, répertoriés comme disjoncteurs principaux dans le document Disjoncteur principal intégré ou disjoncteur secondaire (FI, KI, H, J, LA, LC, LH, EDB, EGB, EJB), en amont de ces cosses permet d’obtenir une puissance égale à celle du disjoncteur.

Marquage CE

  • Les intérieurs portant la marque « CE » sont conformes aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.

  • L’intérieur à cosses principales portant la marque « CE » a été testé pour résister à 10 000 A symétriques efficaces pendant 30 cycles.

  • Les intérieurs portant la marque « CE » doivent être utilisés avec des disjoncteurs ED qui ont été testés selon les normes CEI. Ce qui limite les disjoncteurs utilisés au disjoncteur unipolaire EDB (voir Digest pour plus de détails).

  • Les intérieurs de disjoncteur principal portant la marque « CE » sont limités à un courant nominal de court-circuit maximal égal à la valeur nominale CEI du disjoncteur principal (voir Digest pour plus de détails). Les disjoncteurs principaux doivent être classés pour raccordement en série avec les disjoncteurs unipolaires EDB.

Façade à verrou en trois points pour panneau de distribution NF

AVIS
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
Pour les disjoncteurs PowerPacT Châssis L, M et P, installez des façades à verrouillage en trois points.
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.

Façades à verrouillage en trois points – Numéro de catalogue *

Type Montage en surface Montage encastré
Norme

NC62VS3PNF

NC62VF3PNF

NC68VS3PNF

NC68VF3PNF

NC74VS3PNF

NC74VF3PNF

NC80VS3PNF

NC80VF3PNF

NC86VS3PNF

NC86VF3PNF

NC92VS3PNF

NC92VF3PNF

À charnière

NC62VS3PNFHR

NC62VF3PNFHR

NC68VS3PNFHR

NC68VF3PNFHR

NC74VS3PNFHR

NC74VF3PNFHR

NC80VS3PNFHR

NC80VF3PNFHR

NC86VS3PNFHR

NC86VF3PNFHR

NC92VS3PNFHR

NC92VF3PNFHR

Façade à verrou en trois points

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?