80043-741-03

Anexo 1: Especificaciones

Cableado habitual

NOTA: No utilizar en sistemas triángulo trifásicos de 600 o 480 V.

Cableado habitual de tableros *

Tensión CA Tableros de 1 fase Tableros de 3 fase
Fase Conductores Fase Conductores
600Y/347 1 3 3 4
480Y/277 1 3 3 4
208Y/120 1 3 3 4
120/240 1 3
240* 1 2 3 3
240 1 3
240/120* 3 4 Delta

Alimentación integral principal o secundaria (FI, KI, H, J, LA, LC, LH, EDB, EGB, EJB)

Zapatas principales NF/NFOM 125–250 A o diagrama del interruptor automático principal

Zapatas principales NF 400–800 A o interruptor automático principal con o sin diagrama de zapatas de paso

Interruptor automático principal de 400-800 A con zapatas de alimentación de paso o diagrama de interruptores automáticos de alimentación secundaria

Tablero NF habitual con diagrama de barra partida

Clasificación de tableros eléctricos

Consulte los códigos y normas locales para obtener más información. La etiqueta del sistema nominal de serie se encuentra en el conjunto de la bolsa.

NOTA: Los interruptores automáticos ED/EG/EJ de 125 A son solo de 480Y/277 Vca máximo.

Valores nominales de los interruptores automáticos conectados en serie (RMS simétrico)

  • Las pruebas de cortocircuito se realizan al 100-105 % de la tensión nominal máxima del tablero.

  • EDB-EPD, EGB-EPD y EJB-EPD son adecuados únicamente para 480Y/277 VCA o 277 VCA.

Máxima tensión CA del sistema: 120, 120/240, 240

Corriente nominal de cortocircuito máxima Interruptores automáticos principales y fusibles principales remotos de la marca Square D Designación del catálogo de interruptores automáticos de derivación de la marca Square D y rangos de amperaje permitidos
Abreviaturas del interruptor automático 1 polo 2 polos 3 polo
65,000

EG, BG, HG, JG, LG, LH, MH

EDB

15-70 A

15-125 A

15-125 A

EG ECB-G3

15-30 A

15-30 A

15-30 A

100,000

EJ, BJ, HJ, JJ, LJ

EDB, EGB

15-70 A

15-125 A

15-125 A

EJ, BJ, HJ, JJ

ECB-G3

15-30 A

15-30 A

15-30 A

125,000 HL, JL

EDB, EGB, EJB

15-70 A

15-125 A

15-125 A

HL, JL

ECB-G3

15-30 A

15-30 A

15-30 A

200,000

HR, JR, LR

EDB, EGB, EJB

15-70 A

15-125 A

15-125 A

HR, JR

ECB-G3

15-30 A

15-30 A

15-30 A

Fusibles de clase J o T (600 V) de 200 A máx.

ECB-G3

15-30 A

15-30 A

15-30 A

Máxima tensión CA del sistema: 277, 480/277

Corriente nominal de cortocircuito máxima Interruptores automáticos principales y fusibles principales remotos de la marca Square D Designación del catálogo de interruptores automáticos de derivación de la marca Square D y rangos de amperaje permitidos
Abreviaturas del interruptor automático 1 polo 2 polos 3 polo
35,000

EG, BG, HG, JG, LG, LH

EDB

15-70 A

15-125 A

15-125 A

EG, BG, HG, JG, LG, LH

EDB-EPD

15-50 A

EG, BG, HG, JG

ECB-G3

15-30 A

15-30 A

15-20 A

65,000

EJ, BJ, HJ, JJ, LJ

EDB, EGB 15-70 A 15-125 A 15-125 A

EJ, BJ, HJ, JJ, LJ, LL

EDB-EPD, EGB-EPD 15-50 A
EJ, BJ, HJ, JJ ECB-G3 15-30 A 15-30 A 15-20 A
100,000 HL, JL, LL, DL EDB, EGB, EJB 15-70 A 15-125 A 15-125 A
HL, JL, LL EDB-EPD, EGB-EPD, EJB-EPD 15-50 A

Fusibles de clase J o T (600 V)
de 400 A máximo

EDB, EGB, EJB 15-70 A 15-125 A 15-125 A

Fusibles de clase J o T (600 V)
de 400 A máximo

EDB-EPD, EGB-EPD, EJB-EPD 15-50 A
200,000 HR, JR, LR EDB, EGB, EJB 15-70 A 15-125 A 15-125 A
HR, JR, LR EDB-EPD, EGB-EPD, EJB-EPD 15-50 A
HR, JR ECB-G3 15-30 A 15-30 A 15-20 A

Fusibles de clase J o T (600 V)
de 200 A máximo

EDB, EGB, EJB 15-70 A 15-125 A 15-125 A

Fusibles de clase J o T (600 V)
de 200 A máximo

EDB-EPD, EGB-EPD, EJB-EPD 15-50 A

Fusibles de clase J o T (600 V)
de 200 A máximo

ECB-G3 15-30 A 15-30 A 15-20 A

Máxima tensión CA del sistema: 347, 600Y/347

Corriente nominal de cortocircuito máxima Interruptores automáticos principales y fusibles principales remotos de la marca Square D Designación del catálogo de interruptores automáticos de derivación de la marca Square D y rangos de amperaje permitidos
Abreviaturas del interruptor automático 1 polo 2 polos 3 polo
18,000 HG, BG, JG, LG EDB 15-70 A 15-100 A 15-100 A
25,000 EJ, BJ, HJ, JJ, LJ, LH EDB, EGB 15-70 A 15-100 A 15-100 A
35,000 LC, LE, LX EDB, EGB, EJB 15-70 A 15-100 A 15-100 A
65,000 HR, JR EDB, EGB, EJB 15-70 A 15-100 A 15-100 A
LR EJB 15-70 A 15-100 A 15-100 A
200,000

Fusibles de clase J o T (600 V)
de 200 A máximo

EDB, EGB, EJB 15-70 A 15-100 A 15-100 A

Selectividad de interruptores de misión crítica del panel NF

SCCR máxima
(RMS simétrica)
Interruptores automáticos principales integrales o remotos Interruptores automáticos de derivación
Tipo* 1 polo 2 polos 3 polo

Serie nominal y selectiva hasta 18 kA a 240 Vca

J-W, 250 A ED, EG, EJ 15-70 15-125 15-125

Serie nominal y selectiva hasta 7 kA a 480Y/277 Vca

J-W, 250 A ED, EG, EJ 15-70 70-125 70-125

Serie nominal y selectiva hasta 10 kA a 480Y/277 Vca

J-W, 250 A

ED, EG, EJ

15-60

15-60

15-60

Serie nominal y selectiva hasta 30 kAa 208Y/277 Vca o a 240 Vca

L-W, 250 A
L-W, 400 A
L-W, 600 A
ED, EG, EJ 15-70 15-125 15-125

Corriente nominal de cortocircuito para interiores de tomas principales con tomas de alimentación secundaria o de paso

Las zapatas principales interiores equipados con zapatas de alimentación secundaria o de paso, donde el dispositivo que alimenta el interior es desconocido o no es un dispositivo de la marca Square D, tienen una capacidad nominal de 25,000 amperios simétricos RMS a 600Y/347 Vca máximo durante tres ciclos. El uso de uno de los interruptores automáticos de la marca Square D del amperaje correcto, listados como interruptores automáticos principales en Alimentación integral principal o secundaria (FI, KI, H, J, LA, LC, LH, EDB, EGB, EJB), delante de estas zapatas dará como resultado un amperaje igual al del interruptor automático.

Marcado CE

  • Los interiores con la marca "CE" cumplen las normas IEC 61439-1 e IEC 61439-2.

  • Los interiores de las zapatas principales con la marca "CE" han sido probados para soportar 10,000 amperios simétricos RMS durante 30 ciclos.

  • Los interiores con la marca "CE" deben utilizarse con interruptores automáticos ED que hayan sido probados según las normas CEI. Esto limita los interruptores automáticos utilizados al interruptor automático unipolar EDB ( consulte Digest para más detalles).

  • Los interiores de los interruptores automáticos principales con la marca "CE" están limitados a una capacidad máxima de cortocircuito igual a la capacidad IEC del interruptor automático principal (consulte Digest para más detalles). Los interruptores automáticos principales deben estar clasificados en serie con los interruptores automáticos unipolares EDB.

Frente de moldura con pestillo de tres puntos para tablero NF

AVISO
PELIGRO DE DAÑO AL EQUIPO
Para los interruptores automáticos PowerPacT de marcos L-, M- y P, instale molduras de cierre de tres puntos.
El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.

Molduras con pestillo de tres puntos: número de catálogo. *

Tipo Montaje en superficie Montaje empotrado
Estándar

NC62VS3PNF

NC62VF3PNF

NC68VS3PNF

NC68VF3PNF

NC74VS3PNF

NC74VF3PNF

NC80VS3PNF

NC80VF3PNF

NC86VS3PNF

NC86VF3PNF

NC92VS3PNF

NC92VF3PNF

Con bisagras

NC62VS3PNFHR

NC62VF3PNFHR

NC68VS3PNFHR

NC68VF3PNFHR

NC74VS3PNFHR

NC74VF3PNFHR

NC80VS3PNFHR

NC80VF3PNFHR

NC86VS3PNFHR

NC86VF3PNFHR

NC92VS3PNFHR

NC92VF3PNFHR

Frente de la moldura de cierre de tres puntos

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?