模拟负载条
-
通过显示屏右侧的 12 个 LED 独特地显示负载相对满刻度的百分比。
-
条形图的每个 LED 表示 10% 的负载。
-
负载条有助于查看总负载。要计算总负载,首先数出点亮的 LED 数目,然后用该数乘以 10。
负载百分比和条形指示灯
| 负载百分比 | 条形显示 |
|---|---|
| 少于 10% | 无 LED 点亮。 |
| 10% 至 40% | 琥珀色 LED 点亮。 |
| 50% 至 80% 之间 | 绿色 LED 点亮表示负载尚可接受,但是不应再增加。 |
| 大于 80% | 红色 LED 点亮表示负载超过批准的限制,已处于危险状态。 |
指示符
小数点调整
千兆 (M+K)、兆 (M)、千 (K) 和小数点调整 - RMS、电流和电压
| RMS 读数 | 指示符 |
|---|---|
| 小于 0.001 | K、M 关闭,显示 0.000 |
| 小于 9999 | K、M 关闭 |
| 大于 9999 | K 点亮,M 关闭 |
| 大于 9999 K | M 点亮,K 关闭 |
| 大于 9999 M | 千兆(K + M 指示符点亮) |
| 最高 9999 G | 千兆 |
| 大于 9999 G | 显示 Hi |
RMS 读数为四位数。测量仪可显示的 RMS 最大值为 9,999 G。