设置参数
| 显示屏上的名称 | 说明 | 输入范围 | 默认值 |
|---|---|---|---|
|
TYPE |
TYPE:电力系统配置 | [1P.Ln, 1P.LL, 1P.3L, 3P.3L, 3P.4L]
注: 可以通过
ION Setup 来设置其他电力系统配置。
|
3P.4L |
|
VT |
VT:电压互感器 | [no.Vt, 2.VT, 3.VT, 1.VT]
注: 电压互感器连接参数将根据选择的电力系统配置激活。 |
no.Vt |
|
VT.PR |
Vt.Pr:原边电压 (V L-L) | [0100 V 至 999000 V]
注: 如果电压互感器连接为
no.VT,则不会激活 VT.PR。
|
415 |
|
VT.SE |
Vt.SE:次边电压 (V L-L) | [100, 110, 115, 120, 415]
注: 如果电压互感器连接为
no.VT,则不会激活 VT.SE。
|
415 |
|
CT |
CT:电流互感器 | [A.1, A.2, A.3, A.12, A.23, A.31, A.123]
注: CT 端子参数会根据选择的电力系统和电压互感器连接配置启用。
|
A.123 |
|
CT.PR |
Ct.Pr:CT 一次电流 | [1 A 至 32760 A]
注: 可以通过通讯将
CT 原边设置为 32767 A。
|
100 |
|
CT.SE |
Ct.SE:CT 二次电流 | [1 A, 5 A] | 5 |
|
FREQ |
FrEq:系统频率 | [50 Hz, 60 Hz] | 50 |
|
A.SUP |
A.SUP:A.抑制(测量仪开始工作的最小电流) | [5 至 99 mA] | 005 |
|
LABL |
LABL:相位标签 | [123, Abc, rst, pqr, ryb] | 123 |
|
FS% |
FS%:满刻度值(相对 CT 负载重新划定模拟负载条的刻度) | [1 至 100] | 100 |
|
POLE |
POLE:根据极数和网络频率确定发电机的 RPM | [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16] | 4 |
|
COMM |
COMM:通讯
|
[ON, RTFT, OFF] | ON |
|
ID |
ID:设备 ID | [1-247] | 1 |
|
BAUD |
BAUD:BPS(每秒波特率) | [4800, 9600, 19200, 38400] | 19200 |
|
PRTY |
PRTY:奇偶校验 | [Even, Odd, None] | Even |
|
PASS |
PASS:密码 | 可配置为
0000 至 9999 的数字
注: 将密码记录在安全位置。
|
0000 |