主要特性
-
易于安装:可以使用两个安装卡榫将设备安装到面板上。这是一款紧凑型测量仪,其在面板后面的深度为 49 毫米,可不通过电压互感器将其连接到最高电压为 480 V + 10% AC L-L 的线路中,适用于测量类别 III 和双绝缘安装。
-
易于操作:本设备具有自我引导的菜单,可实现直观的导航,还有可指示您的设备是否正常工作的心跳指示灯。当连接到 RS-485 网络时,它还可以传输通讯状态。
-
LED 显示屏:本设备具有自我引导的四个按钮,可实现直观的导航,还有 8 段式字母数字 LED,可同时显示三行值,并有千和兆值指示符。
-
标准符合性:
-
V AF PF 计量的精度等级为 Class 1.0
-
CE 认证,符合 IEC 61010-1 第 3 版
-
cULus,符合 UL61010-1 和 CAN/CSA-C22.2 IEC 61010-1 第 3 版,适用于 480 V AC L-L
-
EMI / EMC 测试,依据 IEC 61326-1
-
-
CT 额定值:5 A 或 1 A 额定电流(可现场设置)。
-
密码:密码可现场配置,以保护设置信息并防止篡改集成的值。
-
网络安全:本设备提供了通过前面板按键禁用 RS–485 端口的选项,以防止未经授权的访问。还可以使用此功能维护复杂通讯网络和排除其故障。
-
显示屏: 本设备具有自动刻度和自动范围显示屏功能,可为瞬时参数提供 4 位数字。
-
模拟负载条:设备前面板上有一个颜色编码的模拟负载条,可通过 12 个 LED 指示负载百分比,它有根据连接的负载选择满刻度的选项。
-
抑制电流:可将测量仪配置为不测量电路中感应的/辅助负载电流(可设置为 5 至 99 mA 之间)。
-
时间计数器:用于测量测量仪运行小时数和电力中断