Especificaciones del dispositivo
Para consultar la información de cableado (calibre, longitud de los tramos desnudos/terminación, herramientas y pares de apriete), consulte la hoja de instalación de la central de medida.
Características mecánicas
|
Grado de protección IP (IEC60529-1) |
Pantalla frontal: IP51 Pantalla frontal: IP54 con junta (accesorio opcional) Cuerpo de la central: IP30 |
|
Grosor del panel |
5,0 mm máx. |
|
Posición de montaje |
Vertical |
|
Tipo de pantalla |
LED alfanumérico de ocho segmentos, tres filas con cuatro dígitos por fila y una columna de 12 indicadores LED para la indicación del porcentaje de carga conectado al sistema. 4 dígitos para los parámetros instantáneos con desplazamiento e intervalo automáticos. |
|
Teclado |
De 4 teclas |
|
Indicadores LED del panel frontal |
LED rojo (salida de impulsos de energía) LED verde (frecuencia de impulsos/actividad de comunicaciones serie) |
|
Dimensiones A × A × P |
96 (A) × 96 (A) × 49 (P) |
Características eléctricas
Precisión de medición
|
||
|
Tipo de medición |
Clase de precisión conforme a IEC 61557-12 |
Error |
|
Energía activa |
Clase 1 (Clase 1 * conforme a IEC 62053-21) |
±1 % |
|
Energía reactiva |
Clase 2 (Clase 2 conforme a IEC 62053-23) |
±2 % |
|
Energía aparente |
Clase 1 |
±1 % |
|
Potencia activa |
Clase 1 |
±1 % |
|
Potencia reactiva |
Clase 1 |
±1 % |
|
Potencia aparente |
Clase 1 |
±1% |
|
Intensidad |
Clase 1 |
±0,5 % |
|
Tensión (L-L) |
Clase 1 |
±0,5 % |
|
Tensión (L-N) |
Clase 1 |
±0,5% |
|
Frecuencia |
Clase 0,05 |
|
|
Factor de potencia |
Clase 1 |
Recuento ±0,01 |
|
THD |
Clase 5 |
±5 % |
Entradas de tensión
|
Primario del TT |
100 V L-L a 999 kV L-L máx.; la tensión de inicio depende de la relación del TT. |
|
Tensión nominal |
Hasta 277 V L-N/480 V L-L (secundario del TT seleccionable de entre 100, 110, 115 o 120 a 415 V L-L) |
|
Tensión medida con rango completo |
35 a 600 VCA L-L |
|
Sobrecarga permanente (rigidez) |
750 V L-L, continua |
|
Rango de tensión de funcionamiento con precisión |
80-480 V L-L ± 10 %, categoría III |
|
Impedancia |
≥5 MΩ |
|
Frecuencia |
50/60 Hz nominales ± 2 Hz |
|
Carga VA |
≤0,2 VA a 240 VCA L-N a 50 Hz |
Entradas de intensidad
| Primario del TI | 1 A a 32767 A, programable |
| Secundario del TI | 1 A o 5 A |
|
Rango de intensidad de funcionamiento con precisión |
10 mA a 6 A Error adicional de ±2 % entre 10 mA y 50 mA, ±1 % entre 50 mA y 100 mA. |
|
Intensidad medida con rango completo |
5 mA a 10 A |
|
Intensidad de supresión (para ignorar cargas insignificantes) |
5 mA a 99 mA |
|
Sobrecarga permanente (rigidez) |
Continua de 10 A,10 s/h 50 A,1 s/h 500 A |
|
Impedancia |
<0,3 mΩ |
|
Rango de frecuencia |
50/60 Hz ± 2 Hz |
|
Carga VA |
≤0,1 VA a 5 A, 50 Hz |
Alimentación de CA
| Rango de funcionamiento | 48 a 277 V L-N CA ± 10 % |
| Carga | ≤4 V A a 240 V L-N, 50 Hz |
| Frecuencia | 50/60 Hz nominales (rango de funcionamiento de 45 Hz a 65 Hz) |
| Tiempo de trabajo (ride-through) | 200 ms a 240 V L-N, 50Hz (en condiciones ambientales) |
Alimentación de CC
| Rango de funcionamiento | 48 a 277 VCC ± 10 % |
| Carga | ≤3 W a 240 VCC |
| Tiempo de trabajo (ride-through) | 120 ms a 240 VCC (en condiciones ambientales) |
Actualización de pantallas
|
Parámetros instantáneos/eficaces |
1 s |
Configuración del sistema de alimentación
|
Etiquetas de fase |
Configurables en 123, ABC, rst, pqr o ryb |
|
|
Configuración del cableado |
Mediante la pantalla: Monofásico de 2 hilos, L-N Monofásico de 2 hilos, L-L Monofásico de 3 hilos, L-L con N (bifásico) Trifásico de 3 hilos, en triángulo, sin conexión a tierra Trifásico de 4 hilos, en estrella, con conexión a tierra |
Mediante ION Setup: Trifásico de 3 hilos, en triángulo, con conexión a tierra en vértice Trifásico de 3 hilos, en estrella, sin conexión a tierra Trifásico de 3 hilos, en estrella, con conexión a tierra Trifásico de 3 hilos, en estrella, con resistencia a tierra Trifásico de 4 hilos, en triángulo abierto, con derivación central Trifásico de 4 hilos, en triángulo, con derivación central Trifásico de 4 hilos, en estrella, sin conexión a tierra Trifásico de 4 hilos, en estrella, con resistencia a tierra |
Características ambientales
| Temperatura de funcionamiento | −10 °C a +60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | −20 °C a +70 °C |
| Valor nominal de la humedad | De 5 % a 95 % de humedad relativa (sin condensación) |
| Nivel de contaminación | 2 |
| Altitud | ≤2000 metros, categoría III |
| Vida útil del producto | >7 años |
| Categoría de aislamiento | Doble aislamiento en los componentes al alcance del usuario |
| Ubicación/montura |
No apto para ubicaciones húmedas Para uso exclusivo en interiores Deberá conectarse y fijarse de forma permanente. |
Compatibilidad electromagnética (EMC)*
|
Descarga electrostática |
IEC 61000-4-2 |
|
Inmunidad frente a campos de radiación |
IEC 61000-4-3 |
|
Inmunidad frente a transitorios rápidos |
IEC 61000-4-4 |
|
Inmunidad frente a ondas de impulso |
IEC 61000-4-5 |
|
Inmunidad por conducción |
IEC 61000-4-6 |
|
Inmunidad frente a campos magnéticos |
IEC 61000-4-8 |
|
Inmunidad frente a huecos de tensión |
IEC 61000-4-11 |
|
Emisiones (IEC61326-1) |
Clase A/CE conforme a la sección 15 de la normativa de la FCC en lo relativo a emisiones |
* Probada de conformidad con la norma IEC 61326-1.
Seguridad
|
Europa |
CE, conforme a la 3.ª edición de la norma IEC 61010-1 |
|
EE. UU. y Canadá |
cULus según la norma UL 61010-1 CAN/CSA-C22.2 conforme a la 3.ª edición de la norma IEC 61010-1 para 480 VCA L-L |
|
Categoría de medición (entradas de tensión e intensidad) |
CAT III hasta 480 V L-L |
|
Categoría de sobretensión (alimentación) |
CAT III hasta 300 V L-N |
|
Dieléctrica |
Conforme a la 3.ª edición de las normas IEC/UL 61010-1 |
|
Clase de protección |
II, doble aislamiento en los componentes al alcance del usuario |
|
Etiqueta Green Premium |
Cumplimiento de las normas EOL, REACH, PEP y RUSP |
|
Otras certificaciones |
Normas rusas RCM y EAC |
Comunicaciones
|
Puerto RS-485 |
Modbus RTU: 2 hilos; 4800, 9600,19 200 o 38 400 baudios Paridad: Par, Impar, Ausencia de paridad 1 bit de parada si la paridad es Impar o Par, 2 bits de parada en ausencia de paridad DLF3000: Actualización de firmware a través del puerto de comunicaciones |
|
Aislamiento |
2,5 kV RMS con doble aislamiento |
Otras especificaciones
|
Funciones de protección |
Protección mediante contraseña para parámetros de configuración, borrado de energía y otros datos integrados. |
|
Idioma de pantalla |
Inglés |
|
Información técnica |
Hoja de instalación multilingüe impresa (IS/QSG) suministrada con la central de medida (EN, ES, FR, DE, PT, RU, TR, ZH). Manual del usuario disponible en el sitio web (EN, ES, TR y ZH). |