Principales características
-
Fácil de instalar: El dispositivo puede montarse en un panel utilizando dos pinzas de fijación. Se trata de una central de medida compacta con una profundidad de 49 mm tras el panel que tiene capacidad para conectarse con tensiones de hasta 480 V + 10 % CA L-L sin transformadores de tensión en instalaciones con doble aislamiento y conformes con la categoría de medición III.
-
Fácil de utilizar: El desplazamiento por el dispositivo es intuitivo gracias a sus menús autoguiados y un indicador LED de frecuencia de impulsos que indica el correcto funcionamiento del dispositivo. Además, este transmite el estado de comunicaciones cuando se encuentra conectado a una red RS-485.
-
Pantalla LED: El desplazamiento por el dispositivo es intuitivo gracias a su pantalla LED alfanumérica autoguiada que cuenta con cuatro teclas, ocho segmentos y tres líneas de valores simultáneos con indicadores de múltiplos kilo y mega.
-
Cumplimiento normativo:
-
Clase de precisión 1.0 para la medición de V AF FP
-
Certificación CE, conforme a la 3.ª edición de la norma IEC 61010-1
-
cULus conforme a la 3.ª edición de la norma UL61010-1 y CAN/CSA-C22.2 IEC 61010-1, para 480 VCA L-L
-
Pruebas de interferencia/compatibilidad electromagnética de conformidad con la norma IEC 61326-1
-
-
Capacidad nominal del TI: Intensidad nominal de 5 A o 1 A (configurable en campo).
-
Contraseña: Contraseña configurable en el campo para proteger la información de configuración y prevenir la manipulación de valores integrados.
-
Seguridad cibernética: El dispositivo ofrece la opción de deshabilitar el puerto RS-485 mediante las teclas del panel frontal para prevenir accesos no autorizados. Esta función también puede utilizarse para realizar tareas de mantenimiento y resolución de problemas en la compleja red de comunicaciones.
-
Pantalla: El dispositivo cuenta con una pantalla de escala y rango automáticos que muestra parámetros instantáneos en cuatro dígitos.
-
Barra de carga analógica: El panel frontal del dispositivo cuenta con una barra de carga analógica codificada por colores que indica el porcentaje de carga mediante 12 indicadores LED y que brinda la opción de seleccionar la escala completa en función de la carga conectada.
-
Intensidad de supresión: La central de medida puede configurarse de forma que ignore la medición de intensidad de la carga inducida/auxiliar (que puede establecerse en valores de entre 5 y 99 mA).
-
Temporizadores: Para medir las horas de funcionamiento y las interrupciones de potencia de la central de medida.