QGH1315605-05

RS-485’i ayarlamak için bir seri iletişim dönüştürücü kullanılması

Ölçüm cihazına bağlamak için bir iletişim dönüştürücü (USB’den RS-485’e ya da RS-232’den RS-485’e) kullanabilirsiniz.
NOT: Bunu kullanarak seri iletişim ayarlarının yapılandırılması, ION Setup uygulamasının, değişiklikler ölçüm cihazına gönderildiğinde iletişimi kaybetmesine neden olabilir. Ölçüm cihazınızla iletişimi tekrar kurmak için ION Setup uygulamasını, yeni ayarlara uyum sağlayacak şekilde yeniden yapılandırmanız gerekir.
  1. Seri iletişim dönüştürücü ayarlarını, ölçüm cihazının varsayılan iletişim ayarlarıyla uyumlu olacak şekilde yapılandırın.
  2. Ölçüm cihazının RS-485 portunu, seri iletişim dönüştürücüsüne bağlayın.
  3. İletişim dönüştürücüyü bilgisayara bağlayın.
  4. ION Setup uygulamasını Network (Ağ) modunda başlatın.
  5. Bir seri site ekleyin ve özelliklerini ayarlayın:
    • Comm link (İletişim Bağlantısı) = Serial (Seri)

    • Comm port (İletişim Portu) = iletişim konvetörünün hangi seri (ya da USB) portuna bağlandığını seçin

    • Baud rate (Baud hızı) = 19200

    • Format = çift pariteli bir format seçin

  6. Ölçüm cihazını siteye ekleyin ve özelliklerini ayarlayın:
    • Type (Tip) = Device name (Cihaz adı)

    • Unit ID (Birim ID) = 1

  7. Ölçüm cihazının ayar parametrelerini değiştirmek için ayar ekranlarını kullanın.
  8. Ölçüm cihazının seri iletişim ayarlarını değiştirmek için RS-485 Base Comm (RS-485 Tabanlı İletişim) ayar ekranını kullanın.
  9. Değişiklikleri ölçüm cihazına kaydetmek için Send’i (Gönder) tıklatın. Ölçüm cihazınızla iletişimi tekrar kurmak için ION Setup uygulamasını, değiştirilen ayarlara uyum sağlayacak şekilde yeniden yapılandırmanız gerekir.
  10. ION Setup uygulamasından çıkın.

RS-485 port ayarları

Parametre Değerler Tanım
Protocol (Protokol) Modbus RTU

Veri iletiminde kullanılacak iletişim formatını seçin. Protokol, bir iletişim döngüsü içindeki tüm cihazlar için aynı olmalıdır.

ION Setup, ASCII 8, ASCII 7 ya da JBus protokollerini desteklemez.

Address (Adres) 1 ila 247

Bu cihazın adresini girin. Adres, bir iletişim döngüsündeki her cihaz için benzersiz olmalıdır.

Baud rate (Baud Hızı) 4800, 9600, 19200, 38400 Veri iletimi hızını seçin. Baud hızı, bir iletişim döngüsü içindeki tüm cihazlar için aynı olmalıdır.
Parity (Parite) Even (Çift), Odd (Tek), None (Yok) Parite biti kullanılmıyorsa None (Yok) seçin. Parite ayarı, bir iletişim döngüsü içindeki tüm cihazlar için aynı olmalıdır.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?