Ayar parametreleri
| Ekrandaki adı | Tanım | Giriş aralığı | Varsayılan değer |
|---|---|---|---|
|
TYPE |
TYPE: Güç Sistemi Yapılandırmaları | [1P.Ln, 1P.LL, 1P.3L, 3P.3L, 3P.4L]
NOT: Diğer güç
sistemi yapılandırmaları ION ayarı ile ayarlanabilir.
|
3P.4L |
|
VT |
VT: Voltaj Transformatörü | [no.Vt, 2.VT, 3.VT, 1.VT]
NOT: VT Connect parametreleri, seçilen
güç sistemi yapılandırması temel alınarak
etkinleştirilir. |
no.Vt |
|
VT.PR |
Vt.Pr: Primer Voltaj (V L-L) | [0100 V ile 999000 V]
NOT: VT Connect, no.VT ise VT.PR etkinleştirilmez.
|
415 |
|
VT.SE |
Vt.SE: Sekonder Voltaj (V L-L) | [100, 110, 115, 120, 415]
NOT: VT Connect, no.VT ise VT.SE
etkinleştirilmez.
|
415 |
|
CT |
Ct: Akım Transformatörü | [A.1, A.2, A.3, A.12, A.23, A.31, A.123]
NOT: CT terminali
parametreleri, seçilen güç sistemi ve VT Connect yapılandırması
temel alınarak etkinleştirilir.
|
A.123 |
|
CT.PR |
Ct.Pr: CT Primer | [1 A ila 32760 A]
NOT: CT primer, iletişim üzerinden
32767 A’ya ayarlanabilir.
|
100 |
|
CT.SE |
Ct.SE: CT Sekonder | [1 A, 5 A] | 5 |
|
FREQ |
FrEq: Sistem Frekansı | [50 Hz, 60 Hz] | 50 |
|
A.SUP |
A.SUP: A.Suppression (Ölçüm cihazının çalışmaya başladığı minimum akım) | [5 ila 99 mA] | 005 |
|
LABL |
LABL: Faz etiketlemesi | [123, Abc, rst, pqr, ryb] | 123 |
|
FS% |
FS%: Tam ölçek değeri (Analog yük çubuğunın, CT yüküne göre yeniden ölçeklendirilmesi) | [1 ila 100] | 100 |
|
POLE |
POLE: Kutup sayısı ve ağ frekansına göre alternatörün / jeneratörün RPM değerinin belirlenmesi için | [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16] | 4 |
|
COMM |
COMM: İletişim
|
[ON, RTFT, OFF] | ON |
|
ID |
ID: Birim ID | [1-247] | 1 |
|
BAUD |
BAUD: BPS (Saniye başına baud hızı) | [4800, 9600, 19200, 38400] | 19200 |
|
PRTY |
PRTY: Parite | [Even, Odd, None] | Even |
|
PASS |
PASS: Parola | 0000
ila 9999 arasına ayarlanabilir
NOT: Parolanızı güvenli
bir yere kaydedin.
|
0000 |