Ana özellikler
-
Kolay montaj: Bu cihaz, iki tutucu klips kullanılarak bir panele takılabilir. Bu, ölçüm kategorisi III ile uyumlu kurulum için voltaj transformatörleri olmadan 480 V + %10 AC L-L’ye kadar bağlanabilecek, çift yalıtımlı, panelin arkasından 49 mm derinliğe sahip kompakt bir ölçüm cihazıdır.
-
Kolay çalıştırma: Cihaz, kendi kendine yönlendirmeli menülü sezgisel gezinme sistemine ve cihazınızın normal çalıştığını gösteren nabız LED’ine sahiptir. Aynı zamanda bir RS-485 ağa bağlı olduğunda iletişim durumunu da iletir.
-
LED ekran: Cihaz, kendi kendine yönlendirmeli dört düğmeli sezgisel gezinme sistemine, 8 segmentli alfasayısal LED’e ve Kilo ve Mega değer göstergeli eşzamanlı üç değer satırına sahiptir.
-
Standart uyum:
-
V AF PF ölçümü için Doğruluk Sınıfı 1.0
-
IEC 61010-1 Edition 3’e göre CE onayı
-
480 V AC L-L için UL61010-1 ve CAN/CSA-C22.2 IEC 61010-1 edition 3’e göre cULus
-
IEC 61326-1’e göre EMI / EMC testleri
-
-
CT nominal: 5 A ya da 1 A nominal akım (sahada ayarlanabilir).
-
Parola: Kurulum bilgilerini korumak ve entegre değerlerin değiştirilmesini önlemek için sahada ayarlanabilir parola.
-
Siber güvenlik: Bu cihaz, izinsiz erişimleri önlemek için ön panel tuşlarıyla RS–485 portunun devre dışı bırakılması seçeneği sunar. Bu özellik, karmaşık iletişim ağında bakım ve sorun giderme için de kullanılabilir.
-
Ekran: Cihaz, Anlık parametreler için 4 basamak sunan otomatik ölçekleme ve otomatik aralık gösterme özelliğine sahiptir.
-
Analog yük çubuğu: Cihazın ön panelinde, bağlı yüke göre tam ölçeği seçme seçeneğine sahip, 12 LED üzerinden yükün yüzdesini gösteren, bir renkle kodlanmış analog yük çubuğu bulunmaktadır.
-
Ölçüm başlangıcı akımı: Ölçüm cihazı, devredeki endüklenen / yardımcı yük akımlarının (5 ila 99 mA arasına ayarlanabilir) ölçümünü yapmayacak şekilde ayarlanabilir .
-
Zaman sayaçları: Ölçüm cihazının açık olduğu saat sayısının ve elektrik kesintilerinin ölçülmesi için