990-5996D-019

권장 케이블 크기 400V

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의: 과전류 보호 장치는 외부 업체에 의해 공급됩니다.

이 설명서에서 설명된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.5를 기준으로 합니다.

  • 90°C 도전체

  • 실내 온도 30°C

  • 구리 도전체 사용

  • 설치 방법 C

실내 온도가 30°C 보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.

Easy UPS 3M용 UPS 및 배터리 차단기 연결 케이블 크기

배터리 차단기 박스 연결(케이블) 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
1xE3MBBB60K80H DC+, N, DC-(mm²) 50 70
PE(mm²) 25 35
2xE3MBBB60K80H DC+, N, DC-(mm²) 50 50 50 50 70
PE(mm²) 25 25 25 25 35
1xE3MBBB100K200H DC+, N, DC-(mm²) 2 x 70 2 x 70 2 x 95 2 x 120
PE(mm²) 70 70 95 120
2xE3MBBB100K200H DC+, N, DC-(mm²) 150 150 150
PE(mm²) 95 95 95

Easy UPS 3M용 배터리 차단기 및 배터리 뱅크 사이 연결 케이블용 스트링당 케이블 크기

배터리 스트링 수 연결(케이블) 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
배터리 스트링 1개 Batt+, N, Batt-(mm²) 50 70 2 x 70 2 x 70 2 x 95 2 x 120
PE(mm²) 25 35 70 70 95 120
배터리 스트링 2개 Batt+, N, Batt-(mm²) 25 35 70 70 95 120
PE(mm²) 16 16 35 35 50 70
배터리 스트링 3개 Batt+, N, Batt-(mm²) 16 16 50 50 50 70
PE(mm²) 16 16 25 25 25 35
배터리 스트링 4개 Batt+, N, Batt-(mm²) 16 16 35 35 35 50
PE(mm²) 16 16 16 16 16 25

Easy UPS 3L용 UPS 및 배터리 차단기 연결 케이블 크기

배터리 차단기 박스 연결(케이블) 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
1 x E3MBBB100K200H DC+, DC-(mm²) 2 x 120 2 x 120 2 x 120
PE, N(mm²) 120 120 120
2 x E3MBBB100K200H DC+, DC-(mm²) 2 x 70 2 x 95 2 x 120 2 x 120 2 x 120
PE(mm²) 70 95 120 120 120
N(mm²) 120 120 120 120 120
3 x E3MBBB100K200H DC+, DC-(mm²) 2 x 120 2 x 120
PE, N(mm²) 120 120

Easy UPS 3L용 배터리 차단기 및 배터리 뱅크 사이 연결 케이블용 스트링당 케이블 크기

배터리 스트링 수* 연결(케이블) 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
배터리 스트링 1개 Batt+, N, Batt-(mm²) 2 x 120 2 x 120 2 x 120 2 x 120 2 x 120
PE(mm²) 120 120 120 120 120
배터리 스트링 2개 Batt+, N, Batt-(mm²) 120 120 120 120 120
PE(mm²) 70 70 70 70 70
배터리 스트링 3개 Batt+, N, Batt-(mm²) 70 70 70 70 70
PE(mm²) 35 35 35 35 35
배터리 스트링 4개 Batt+, N, Batt-(mm²) 50 50 50 50 50
PE(mm²) 25 25 25 25 25
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?