Seções recomendadas dos cabos de 400 V
PERIGO |
|---|
|
risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais
e/ou códigos de eletricidade aplicáveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
As seções dos cabos deste manual são baseadas na tabela B.52.5 da IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:
-
Condutores de 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de condutores de cobre
-
Método de instalação C
Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.
Seção dos cabos entre o nobreak e o disjuntor da bateria para Easy UPS 3M
| Caixas de disjuntores de bateria | Conexão | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xE3MBBB60K80H | CC+, N, CC- (mm²) | 50 | 70 | – | – | – | – |
| PE (mm²) | 25 | 35 | – | – | – | – | |
| 2xE3MBBB60K80H | CC+, N, CC- (mm²) | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | – |
| PE (mm²) | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | – | |
| 1xE3MBBB100K200H | CC+, N, CC- (mm²) | – | – | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 | 2 x 120 |
| PE (mm²) | – | – | 70 | 70 | 95 | 120 | |
| 2xE3MBBB100K200H | CC+, N, CC- (mm²) | – | – | – | 150 | 150 | 150 |
| PE (mm²) | – | – | – | 95 | 95 | 95 |
Seção dos cabos entre o disjuntor da bateria e o banco de baterias por sequência para Easy UPS 3M
| Nº de strings de bateria | Conexão | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 string de bateria | Bat+, N, Bat- (mm²) | 50 | 70 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 | 2 x 120 |
| PE (mm²) | 25 | 35 | 70 | 70 | 95 | 120 | |
| 2 strings de bateria | Bat+, N, Bat- (mm²) | 25 | 35 | 70 | 70 | 95 | 120 |
| PE (mm²) | 16 | 16 | 35 | 35 | 50 | 70 | |
| 3 strings de bateria | Bat+, N, Bat- (mm²) | 16 | 16 | 50 | 50 | 50 | 70 |
| PE (mm²) | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | |
| 4 strings de bateria | Bat+, N, Bat- (mm²) | 16 | 16 | 35 | 35 | 35 | 50 |
| PE (mm²) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 |
Seção dos cabos entre o nobreak e o disjuntor da bateria para Easy UPS 3L
| Caixas de disjuntores de bateria | Conexão | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 600 kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x E3MBBB100K200H | CC+, CC- (mm²) | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 | – | – |
| PE, N (mm²) | 120 | 120 | 120 | – | – | |
| 2 x E3MBBB100K200H | CC+, CC- (mm²) | 2 x 70 | 2 x 95 | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 |
| PE (mm²) | 70 | 95 | 120 | 120 | 120 | |
| N (mm²) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 3 x E3MBBB100K200H | CC+, CC- (mm²) | – | – | – | 2 x 120 | 2 x 120 |
| PE, N (mm²) | – | – | – | 120 | 120 |
Seção dos cabos entre o disjuntor da bateria e o banco de baterias por sequência para Easy UPS 3L
| Nº de strings de bateria* | Conexão | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 600 kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 string de bateria | Bat+, N, Bat- (mm²) | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 |
| PE (mm²) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 2 strings de bateria | Bat+, N, Bat- (mm²) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| PE (mm²) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 3 strings de bateria | Bat+, N, Bat- (mm²) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| PE (mm²) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 4 strings de bateria | Bat+, N, Bat- (mm²) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| PE (mm²) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
PERIGO