권장 케이블 크기 208V
위험 |
|---|
|
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
이 설명서에서 설명된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.5를 기준으로 합니다.
-
90°C 도전체
-
실내 온도 30°C
-
구리 도전체 사용
-
설치 방법 C
실내 온도가 30°C 보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.
Easy UPS 3M용 UPS 및 배터리 차단기 연결 케이블 크기
| 배터리 차단기 박스 | 연결(케이블) | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xE3MBBB60K80H | DC+, N, DC-(mm²) |
70 |
70 |
– |
– |
| PE(mm²) |
35 |
35 |
– |
– |
|
| 2xE3MBBB60K80H | DC+, N, DC-(mm²) |
50 |
50 |
50 |
70 |
| PE(mm²) |
25 |
25 |
25 |
35 |
|
| 1xE3MBBB100K200H | DC+, N, DC-(mm²) |
– |
– |
2X70 |
2X70 |
| PE(mm²) |
– |
– |
70 |
70 |
Easy UPS 3M용 배터리 차단기 및 배터리 뱅크 사이 연결 케이블용 스트링당 케이블 크기
| 배터리 스트링 수 | 연결(케이블) | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 배터리 스트링 1개 | Batt+, N, Batt-(mm²) |
70 |
70 |
2X70 |
2X70 |
| PE(mm²) |
35 |
35 |
70 |
70 |
|
| 배터리 스트링 2개 | Batt+, N, Batt-(mm²) |
35 |
35 |
70 |
70 |
| PE(mm²) |
16 |
16 |
35 |
35 |
|
| 배터리 스트링 3개 | Batt+, N, Batt-(mm²) |
16 |
16 |
50 |
50 |
| PE(mm²) |
16 |
16 |
25 |
25 |
|
| 배터리 스트링 4개 | Batt+, N, Batt-(mm²) |
16 |
16 |
35 |
35 |
| PE(mm²) |
16 |
16 |
16 |
16 |
위험