990-91375D-025

Podłączanie przewodów sygnałowych skrzynki GVBBB630EL-2CB do zasilacza Easy UPS 3M Advanced

Zalecany przekrój przewodów sygnałowych Maksymalna odległość do zasilacza UPS
0,5 mm2 50 metrów
0,75 mm2 100 metrów
1,0 mm2 200 metrów
  1. Zablokuj/oznacz wyłączniki baterii.
  2. Odkręć śruby na osłonach i zdejmij osłony ze skrzynki wyłącznika baterii.
  3. Poprowadź przewody sygnałowe górą lub dołem skrzynki wyłącznika baterii.
  4. Podłącz przewody sygnałowe do sterującego bloku zaciskowego:
    1. Podłącz zaciski 1-4 wyłącznika baterii 1 (BB1).
    2. Podłącz zaciski 5-8 wyłącznika baterii 2 (BB2).
    3. Przymocuj przewody sygnałowe do dostarczonych wsporników kabli za pomocą opasek zaciskowych.
  5. Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?