Demontaż skrzynki wyłącznika baterii lub przeniesienie jej do nowej lokalizacji
- Całkowicie wyłącz zasilacz UPS — postępuj zgodnie z jego instrukcją obsługi.
- Zablokuj/oznacz wszystkie wyłączniki w rozdzielnicy w pozycji WYŁ. (otwartej).
- Zablokuj/oznacz wszystkie wyłączniki baterii w rozdzielnicy / urządzeniu bateryjnym w pozycji WYŁ. (otwartej).
- W przypadku urządzeń bateryjnych bez osobnego
wyłącznika baterii znajdującego się przed
tą skrzynką wyłącznika baterii należy
odłączyć kable baterii od urządzenia.
NIEBEZPIECZEŃSTWORyzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznegoOdłącz kable baterii od urządzenia bateryjnego.Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. - Otwórz przednie drzwi skrzynki wyłącznika baterii.
- Zablokuj/oznacz wyłącznik baterii w pozycji WYŁ. (otwartej).
- Odkręć trzy śruby i otwórz panel przedni.
- Odkręć śruby na osłonach i zdejmij osłony ze skrzynki wyłącznika baterii.
- Przed kontynuowaniem dokonaj pomiarów i potwierdź
BRAK napięcia na każdym szynoprzewodzie DC.
NIEBEZPIECZEŃSTWORYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGOPrzed kontynuowaniem dokonaj pomiarów i potwierdź BRAK napięcia na każdym szynoprzewodzie DC.Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. - Odłącz i usuń wszystkie kable zasilające ze skrzynki wyłącznika baterii. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Podłączanie kabli zasilających.
- Odłącz i usuń wszystkie przewody sygnałowe
ze skrzynki wyłącznika baterii. Szczegółowe
informacje znajdują się w następujących rozdziałach.
-
Podłączenie przewodów sygnałowych skrzynki GVBBB630EL-1CB do zasilacza Galaxy VS UPS LUB
-
Podłączenie kabli sygnałowych skrzynki GVBBB630EL-CB1 do zasilacza Galaxy VL UPS LUB
-
Podłączanie przewodów sygnałowych skrzynki GVBBB630EL-1CB do zasilacza Galaxy VXL UPS LUB
-
Podłączanie przewodów sygnałowych skrzynki GVBBB630EL-2CB do zasilacza Galaxy VXL UPS LUB
-
Podłączanie przewodów sygnałowych skrzynki GVBBB630EL-3CB do zasilacza Galaxy VXL UPS LUB
-
Podłączenie przewodów sygnałowych skrzynki GVBBB630EL-1CB do zasilacza Easy UPS 3-Phase Modular LUB
-
Podłączenie przewodów sygnałowych skrzynki GVBBB630EL-2CB do zasilacza Easy UPS 3-Phase Modular LUB
-
Podłączanie przewodów sygnałowych skrzynki GVBBB630EL-1CB do zasilacza Easy UPS 3M Advanced LUB
-
Podłączanie przewodów sygnałowych skrzynki GVBBB630EL-2CB do zasilacza Easy UPS 3M Advanced.
-
- Ponownie załóż osłony wewnętrzne.
- Wykręć cztery śruby M10 ze ściany
i zdejmij z niej skrzynkę wyłącznika baterii.
PRZESTROGADuży ciężarSkrzynka wyłącznika baterii jest ciężka. GVBB630EL-1CB waży 35 kg, GVBB630EL-2CB waży 66 kg, a GVBB630EL-3CB waży 76 kg. Użyj odpowiednich narzędzi, aby bezpiecznie podnieść skrzynkę wyłącznika baterii.Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu. - Zamknij panel przedni i zamocuj go za pomocą trzech śrub.
- Zamknij przednie drzwi skrzynki wyłącznika baterii na klucz.
- Podczas transportu:
OSTRZEŻENIERyzyko PRZECHYŁUPodczas transportu skrzynki wyłącznika baterii należy upewnić się, że:- pracownicy odpowiedzialni za transport posiadają niezbędne umiejętności i zostali odpowiednio przeszkoleni;
- używane są odpowiednie narzędzia do bezpiecznego podnoszenia i przewożenia produktu;
- produkt jest chroniony przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń (takich jak opakowanie jednostkowe lub zbiorcze).
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.Wymagania dotyczące transportu:
-
Zamontuj skrzynkę wyłącznika baterii w pozycji poziomej na środku odpowiedniej palety o minimalnych wymiarach: 840 mm x 1220 mm. Paleta musi być odpowiednio dostosowana do wagi skrzynki wyłącznika baterii. GVBB630EL-1CB waży 35 kg, GVBB630EL-2CB waży 66 kg, a GVBB630EL-3CB waży 76 kg.
-
Zamocuj skrzynkę wyłącznika baterii na palecie za pomocą odpowiednich środków mocujących będących w stanie znieść wibracje i wstrząsy podczas załadunku, transportu i rozładunku.
-
Oryginalną paletę transportową i wsporniki można wykorzystać ponownie, jeśli nie są uszkodzone.
OSTRZEŻENIENieoczekiwane zachowanie sprzętuNie należy podnosić skrzynki wyłącznika baterii bezpośrednio za ramę za pomocą wózka widłowego lub paletowego, bo może to doprowadzić do jej wygięcia lub uszkodzenia.Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu. - Wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Zdemontuj skrzynkę wyłącznika baterii LUB
- Przenieś ją do nowej lokalizacji i zamontuj ją tam.
- Tylko w przypadku instalacji skrzynki wyłącznika baterii w nowej lokalizacji: Postępuj zgodnie z instrukcją montażu, aby zamontować skrzynkę wyłącznika baterii w nowej lokalizacji. Ogólny opis montażu można znaleźć w sekcji Procedura montażu. Tylko wykwalifikowany personel powinien przeprowadzać ponowny montaż i rozruch.