990-91378D-022

De signaalkabels aansluiten op de Galaxy VL UPS

OPMERKING: Leid de signaalkabels afzonderlijk van de stroomkabels en leid de Class 2/SELV-kabels afzonderlijk van de non-Class 2/non-SELV-kabels.
Aanbevolen doorsnede voor signaalkabels Maximale afstand tot de UPS
0,5 mm2 50 meter
0,75 mm2 100 meter
1,0 mm2 200 meter
  1. Installeer de batterijtemperatuursensor 0M-1160 in de batterijbehuizing(en). Er worden twee temperatuursensors bij de UPS geleverd
    WAARSCHUWING
    Gevaar voor brand
    Plaats de temperatuursensor zoals beschreven in de batterijbehuizing om correcte temperatuurmetingen te garanderen.
    Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur.

    Vooraanzicht van de lege batterijbehuizing

  2. Leid de kabels van de batterijtemperatuursensor door de boven- of onderkant van de lege batterijbehuizing(en) naar de UPS en verbind ze zoals aangegeven.
    OPMERKING: De kabels van de temperatuursensor worden beschouwd als Class 2/SELV. Class 2/SELV-circuits moeten worden geïsoleerd van de primaire circuits.
  3. Verwijder de dekplaat van de batterijschakelaar.

    Vooraanzicht van de batterijschakelaar

  4. Leid de signaalkabels door de boven- of onderkant van de lege batterijbehuizing naar de batterijschakelaar.
  5. De signaalkabels aansluiten:
    1. Sluit de signaalkabels aan op de hulpschakelaar (1, 4).
    2. Sluit de signaalkabels aan op de onderspanningsspoel (D1, D2).

    Vooraanzicht van de batterijschakelaar

  6. Verbind de signaalkabels in de UPS zoals aangegeven.
  7. Plaats de dekplaat terug op de batterijschakelaar.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.