990-5454C-022

Specificaties

LET OP
gevaar voor beschadiging van apparatuur
Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor uitgebreide specificaties van het UPS-systeem.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.

Batterijvereisten

Batterijtype VRLA
Minimale brandbaarheidsklasse HB
Batterijplanken 4 planken van 1057 x 767 mm
Maximumgewicht per plank 460 kg
Maximumgewicht per behuizing 1600 kg
Hoogte tussen batterijplanken 340 mm
Maximale batterijhoogte inclusief batterijklemmen 240 mm

Gewicht en afmetingen van lege batterijbehuizing

  Gewicht (kg) Hoogte (mm) Breedte (mm) Diepte (mm)
Lege batterijbehuizing 230 1970 1100 850

Omgeving

  Bedrijf Opslag
Temperatuur 0 °C tot 40 °C -25 °C tot 55 °C
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?