990-5454C-025

Dane techniczne

NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Szczegółowe dane techniczne dotyczące zasilacza UPS można znaleźć w podręczniku montażu systemu UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Wymagania odnośnie baterii

Typ baterii VRLA
Minimalna klasa palności HB
Półki na baterie 4 półki o rozmiarze 1057 x 767 mm
Maksymalne obciążenie półki 460 kg
Maksymalne obciążenie szafy 1600 kg
Odległość pomiędzy półkami na baterie 340 mm
Maksymalna wysokość baterii łącznie z zaciskami baterii 240 mm

Waga i wymiary pustej szafy bateryjnej

  Waga w kg Wysokość w mm Szerokość w mm Głębokość w mm
Pusta szafa bateryjna 230 1970 1100 850

Warunki środowiskowe

  Praca Przechowywanie
Temperatura 0°C do 40°C -25°C do 55°C
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?