990-5454C-037

规格

注意
小心设备损坏
有关 UPS 系统的详细规格,请参见 UPS 安装手册。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

电池要求

电池类型 VRLA
最小易燃性等级 HB
电池搁板 4 块搁板,尺寸为 1057 x 767 mm
每块搁板最大承重 460 kg
每个电池柜最大重量 1600 kg
电池搁板间隔高度 340 mm
电池最大高度(含接线端子) 240 mm

空电池柜的重量和尺寸

  重量 (kg) 高度 (mm) 宽度 (mm) 深度 (mm)
空电池柜 230 1970 1100 850

环境

  操作 存放
温度 0 °C ~ 40 °C -25 °C ~ 55 °C
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?