990-5912D-022

Het onderhoudsbypasspaneel buiten gebruik stellen of naar een nieuwe locatie verplaatsen

  1. Schakel de UPS volledig uit en volg hierbij de instructies in de bedieningshandleiding van de UPS.
  2. Volg de lockout/tagout-procedure om alle batterijschakelaars in de schakelinrichting in de stand UIT (open) te zetten.
  3. Volg de lockout/tagout-procedure om alle batterijschakelaars in de schakelinrichting/batterijoplossing in de stand UIT (open) te zetten.
  4. Controleer of de stroomopwaartse beveiliging in de stand UIT (open) staat.
    GEVAAR
    Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
    Controleer of de stroomopwaartse beveiliging in de stand UIT (open) staat.
    Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
  5. Open de deur van het onderhoudsbypasspaneel.
  6. Volg de lockout/tagout-procedure om UIB/SSIB, MBB en UOB/SIB in het onderhoudsbypasspaneel in de stand UIT (open) te zetten.
  7. Verwijder de schroeven en open de binnendeur in het onderhoudsbypasspaneel.
  8. Meet de spanning op elke ingangs-/bypassvoedingsrails, UPS-ingangs-/UPS-bypassvoedingsrails, UPS-uitgangsvoedingsrail en belastingsvoedingsrail en controleer of er GEEN spanning aanwezig is, voordat u verdergaat.
    GEVAAR
    GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
    Meet de spanning op elke ingangs-/bypassvoedingsrails, UPS-ingangs-/UPS-bypassvoedingsrails, UPS-uitgangsvoedingsrail en belastingsvoedingsrail en controleer of er GEEN spanning aanwezig is, voordat u verdergaat.
    Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H en GVSBPSU80K120H

  9. Koppel alle stroomkabels los van het onderhoudsbypasspaneel en verwijder ze. Zie De stroomkabels aansluiten voor een 3:3 UPS-systeem of De stroomkabels aansluiten voor een 3:1 UPS-systeem voor details.
  10. Koppel alle signaalkabels los van het onderhoudsbypasspaneel en verwijder ze. Zie De signaalkabels aansluiten voor Galaxy VS UPS – enkel systeem, De signaalkabels aansluiten voor Galaxy VS UPS - vereenvoudigd 1+1 parallel systeem of De signaalkabels aansluiten voor Easy UPS 3S en Easy UPS 3M – enkel systeem voor details.
  11. Verwijder de vier schroeven uit de muur en haal het onderhoudsbypasspaneel van de muur.
    VOORZICHTIG
    Zware belasting
    Het onderhoudsbypasspaneel is zwaar (50 kg). Gebruik geschikt gereedschap om het onderhoudsbypasspaneel veilig op te tillen.
    Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot fysiek letsel of schade aan de apparatuur.
  12. Sluit de binnendeur en zet deze vast met de schroeven.
  13. Sluit en vergrendel de deur van het onderhoudsbypasspaneel.
  14. Voor transport:
    WAARSCHUWING
    Gevaar voor KANTELEN
    Zorg bij transport van het onderhoudsbypasspaneel voor het volgende:
    • dat het transportpersoneel over de vereiste vaardigheden beschikt en voldoende is opgeleid;
    • dat er geschikt gereedschap wordt gebruikt om het product veilig op te tillen en te transporteren;
    • dat het product wordt beschermd tegen schade door gebruik van de juiste bescherming (zoals omwikkeling of verpakking).
    Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur.

    Vereisten voor het transport:

    • Monteer het onderhoudsbypasspaneel in horizontale positie in het midden van een geschikte pallet met minimale palletafmetingen: 840 mm x 1220 mm. De pallet moet geschikt zijn voor het gewicht van het onderhoudsbypasspaneel (50 kg).

    • Bevestig het onderhoudsbypasspaneel op de pallet met geschikte bevestigingsmiddelen die bestand zijn tegen trillingen en schokken tijdens het laden, transporteren en lossen.

    • De originele transportpallet kan samen met de originele transportbeugels opnieuw worden gebruikt, mits deze onbeschadigd zijn.

    WAARSCHUWING
    Onverwacht gedrag van apparatuur
    Til het onderhoudsbypasspaneel niet direct op met een vorkheftruck/pallettruck, omdat dit het onderhoudsbypasspaneel kan verbuigen of beschadigen.
    Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur.
  15. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Het onderhoudsbypasspaneel buiten gebruik stellen, OF
    • Het onderhoudsbypasspaneel naar een nieuwe locatie verplaatsen om het te installeren.
  16. Alleen voor het installeren van het onderhoudsbypasspaneel op een nieuwe locatie: Volg de installatiehandleiding om het onderhoudsbypasspaneel op de nieuwe locatie te installeren. Zie Installatieprocedure voor Galaxy VS UPS of Installatieprocedure voor Easy UPS 3S en Easy UPS 3M voor een installatieoverzicht. Herinstallatie en inbedrijfstelling mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.