990-5912D-034

Bakım Bypass Panelini Devreden Çıkarın veya Yeni Bir Yere Taşıyın

  1. UPS'i tamamen kapatın; UPS kullanım kılavuzundaki talimatları izleyin.
  2. Ana şalterdeki tüm kesicileri KAPALI (açık) konumda kilitleyin/etiketleyin.
  3. Ana şalter/akü çözümündeki tüm akü kesicilerini KAPALI (açık) konumda kilitleyin/etiketleyin.
  4. Tüm giriş kesicilerinin KAPALI (açık) konumda olup olmadığını doğrulayın.
    TEHLİKE
    Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
    Tüm giriş kesicilerinin KAPALI (açık) konumda olup olmadığını doğrulayın.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
  5. Bakım bypass panelinin ön kapağını açın.
  6. Bakım bypass panelindeki UIB/SSIB, MBB ve UOB'yi KAPALI (açık) konumda kilitleyin/etiketleyin.
  7. Vidaları sökün ve bakım bypass panelindeki iç kapağı açın.
  8. Devam etmeden önce her bir giriş/bypass barası, UPS giriş/UPS bypass barası, UPS çıkış barası ve yük barası üzerinde gerilim olup olmadığını ölçün ve OLMADIĞINI doğrulayın.
    TEHLİKE
    ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
    Devam etmeden önce her bir giriş/bypass barası, UPS giriş/UPS bypass barası, UPS çıkış barası ve yük barası üzerinde gerilim olup olmadığını ölçün ve OLMADIĞINI doğrulayın.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H ve GVSBPSU80K120H

  9. Tüm güç kablolarını bakım bypass'ı panosundan ayırın ve çıkarın. Ayrıntılar için bkz. Güç Kablolarını 3:3 UPS Sistemi için Bağlayın veya Güç Kablolarını 3:1 UPS Sistemi için Bağlayın.
  10. Tüm sinyal kablolarını bakım bypass'ı panosundan ayırın ve çıkarın. Ayrıntılar için bkz. Galaxy VS UPS için Sinyal Kablolarını Bağlayın - Tekli Sistem, Galaxy VS UPS’de Basitleştirilmiş 1+1 Paralel Sistem Tercihi için Sinyal Kablolarını Bağlayın veya Easy UPS 3S ve Easy UPS 3M için Sinyal Kablolarını Bağlayın - Tekli Sistem.
  11. Dört adet vidayı duvardan sökün ve bakım bypass panelini duvardan çıkarın.
    DİKKAT
    Ağır yük
    Bakım bypass paneli ağırdır (50 kg). Bakım bypass panelini güvenli bir şekilde kaldırmak için uygun aletler kullanın.
    Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  12. İç kapağı kapatın ve vidalarla sabitleyin.
  13. Bakım bypass panelinin ön kapağını kapatın ve kilitleyin.
  14. Nakliye için:
    UYARI
    DÜŞME tehlikesi
    Bakım bypass panelinin nakliyesi için aşağıdakilerden emin olun:
    • nakliyeyi gerçekleştiren personelin gerekli becerilere sahip olup yeterli eğitimi almış olduğundan;
    • ürünü güvenli bir şekilde kaldırmak ve taşımak için uygun araçları kullandığınızdan;
    • uygun koruma (sarma veya ambalajlama gibi) kullanarak ürünü hasara karşı koruduğunuzdan.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.

    Nakliye gereksinimleri:

    • Bakım bypass panelini minimum palet boyutlarına sahip uygun bir paletin ortasına yatay bir konumda monte edin: 840 mm x 1220 mm. Palet, bakım bypass'ı panosu (50 kg) ağırlığına uygun olmalıdır.

    • Bakım bypass panelini yükleme, taşıma ve boşaltma sırasında titreşimlere ve darbelere dayanabilecek uygun sabitleme araçlarıyla palete monte edin.

    • Orijinal nakliye paleti, orijinal nakliye braketleri ile birlikte hasarsız durumda ise yeniden kullanılabilir.

    UYARI
    Beklenmedik ekipman davranışı
    Bakım bypass panelini forklift/paletli kamyon ile doğrudan kaldırmayın, aksi takdirde bakım bypass paneli bükülebilir veya hasar görebilir.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  15. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
    • Bakım bypass panelini devre dışı bırakın VEYA
    • Bakım bypass panelini yüklemek için yeni bir konuma hareket ettirin.
  16. Sadece bakım bypass panelini yeni bir yere monte etmek için: Bakım bypass panelini yeni konuma monte etmek için kurulum kılavuzunu izleyin. Kuruluma genel bakış için bkz. Galaxy VS UPS için Kurulum Prosedürü veya Easy UPS 3S ve Easy UPS 3M için Kurulum Prosedürü. Yeniden kurulum ve çalıştırma yalnızca kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir.