990-5912D-034

Teknik Özellikler

NOT: Maksimum kısa devre gücü: 10 kA RMS simetrik.
NOT: GVSBPSU80K120H, nötr akım (250 A) aşılmadığı sürece 120 kW/kVA'ya kadar bir yükü destekleyebilir:
  • 380 V'da, maksimum nötr akım kapasitesine 95 kVA lineer olmayan bir yük ile ulaşılır.

  • 400 V'da, maksimum nötr akım kapasitesine 100 kVA lineer olmayan bir yük ile ulaşılır.

Tavsiye Edilen Giriş Koruması

Tavsiye edilen giriş koruması için UPS kurulum kılavuzuna bakınız.

Tavsiye Edilen Kablo Boyutları

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır. GVSBPSU10K20H için İzin verilen maksimum kablo boyutu 16 mm2, GVSBPSU20K60H için 70 mm2 ve GVSBPSU80K120H için 150 mm2'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
NOT: Alüminyum kablolar 80-100 kW basitleştirilmiş 1 + 1 paralel sistemlerde desteklenmez.

Tavsiye edilen kablo boyutları için UPS kurulum kılavuzuna bakınız.

Tork Özellikleri

Cıvata boyutu Tork
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Bakım Bypass’ı Paneli Nakliye Ağırlıkları ve Boyutları

Ticari referans Ağırlık kg Yükseklik mm* Genişlik mm Derinlik mm*
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1220

Bakım Bypass Paneli Ağırlıkları ve Boyutları

Ticari referans Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

Boşluk

NOT: Boşluk ölçüleri sadece hava akışı ve servis erişimi amacıyla yayınlanmaktadır. Yerel bölgenizdeki ek gereksinimler için yerel güvenlik yönetmelikleri ve standartlarına başvurun.

Ortam

  Çalışma Depolama
Sıcaklık 0 °C ila 40 °C -25 °C ila 55 °C
Bağıl nem % 5-95 yoğunlaşmayan % 10-80 yoğunlaşmayan
Rakım 0-3000 m  
Koruma sınıfı IP20
Renk RAL 9003, parlaklık seviyesi %85

Uyum

Güvenlik IEC 62040-1: 2017, Baskı 2.0, Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - Bölüm 1: Güvenlik gereksinimleri
Performans IEC 62040-3: 2011-03, 2. baskı Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - Bölüm 3: Performans ve test gereksinimlerini belirtme yöntemi
Ortam IEC 62040-4: 2013-04, 1. sürüm Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - 4. Bölüm: Ortam konuları – Gereksinimler ve raporlama
İşaretler CE
Topraklama sistemi TN-C, TN-S, TT
Aşırı gerilim kategorisi OVCIII
Koruma sınıfı I
Kirlilik derecesi 2

UPS Blok Diyagramları

Galaxy VS Tek Hat Diyagramları

UIB Cihaz giriş kesicisi
SSIB Statik anahtar giriş kesicisi
MBB Bakım bypass kesicisi
IMB Dahili bakım kesicisi
UOB Cihaz çıkış kesicisi
SIB Sistem izolasyon kesicisi
NOT: Galaxy VS UPS'teki dahili bakım kesicisi IMB*, bakım bypass paneli olan bir sistemde kullanılamaz ve dahili bakım kesicisi IMB* açık konumda kilitlenmelidir.

Galaxy VS – Tekli Sistem – Tekli Şebeke

Galaxy VS – Tekli Sistem – Çift Şebeke

Galaxy VS – Basitleştirilmiş 1 + 1 Paralel Sistem – Tekli Şebeke

Galaxy VS – Basitleştirilmiş 1 + 1 Paralel Sistem – Çift Şebeke

Easy UPS 3S ve Easy UPS 3M Tek Hat Diyagramları

UIB Cihaz giriş kesicisi
SSIB Statik anahtar giriş kesicisi
MBB Bakım bypass kesicisi
UOB Cihaz çıkış kesicisi
NOT: Easy UPS 3S/3M'deki dahili MBB, paralel bakım bypass panelli bir sistemde kullanılamaz ve dahili MBB, açık konumda kilitlenmelidir. Harici MBB'yi yalnızca bakım bypass işlemi için paralel bakım bypass panelinde kullanınız.

Easy UPS 3S ve Easy UPS 3M – Tekli Şebeke

Easy UPS 3S ve Easy UPS 3M – Çift Şebeke