990-5912D-007

Προδιαγραφές

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος: 10 kA RMS συμμετρικό.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο GVSBPSU80K120H μπορεί να υποστηρίξει φορτίο έως και 120 kW/kVA, εφόσον δεν σημειώνεται υπέρβαση του ουδετέρου ρεύματος (250 Α):
  • στα 380 V, η μέγιστη ικανότητα ρεύματος ουδετέρου επιτυγχάνεται με μη γραμμικό φορτίο 95 kVA.

  • στα 400 V, η μέγιστη ικανότητα ρεύματος ουδετέρου επιτυγχάνεται με μη γραμμικό φορτίο 100 kVA.

Συνιστώμενη ανάντη προστασία

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης UPS για τη συνιστώμενη ανάντη προστασία.

Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ
Το σύνολο της καλωδίωσης πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς ή/και τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος καλωδίου είναι 16 mm2 για το GVSBPSU10K20H, 70 mm2 για το GVSBPSU20K60H και 150 mm2 για το GVSBPSU80K120H.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα καλώδια αλουμινίου δεν υποστηρίζονται σε απλοποιημένο παράλληλο σύστημα 1+1 80-100 kW.

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης UPS για τα συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων.

Προδιαγραφές ροπής

Μέγεθος κοχλία Ροπή
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Βάρη και διαστάσεις αποστολής πίνακα παράκαμψης συντήρησης

Εμπορική αναφορά Βάρος kg Ύψος mm * Πλάτος mm Βάθος mm *
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1220

Βάρη και διαστάσεις πίνακα παράκαμψης συντήρησης

Εμπορική αναφορά Βάρος kg Ύψος mm Πλάτος mm Βάθος mm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

Ελεύθερος χώρος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι διαστάσεις του ελεύθερου χώρου δημοσιεύονται αποκλειστικά για τη ροή αέρα και για πρόσβαση για συντήρηση. Συμβουλευτείτε τους τοπικούς κωδικούς και τα πρότυπα ασφαλείας για επιπρόσθετες απαιτήσεις στην περιοχή σας.

Περιβάλλον

  Σε λειτουργία Αποθήκευση
Θερμοκρασία 0 °C έως 40 °C -25 °C έως 55 °C
Σχετική υγρασία 5-95% μη συμπυκνούμενη 10-80% μη συμπυκνούμενη
Υψόμετρο 0-3000 m  
Κατηγορία προστασίας IP20
Χρώμα RAL 9003, επίπεδο στιλπνότητας 85%

Συμμόρφωση

Ασφάλεια IEC 62040-1: 2017, Έκδοση 2.0, Συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) - Μέρος 1: Απαιτήσεις ασφαλείας
Απόδοση IEC 62040-3: 2011-03, 2η έκδοση Συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) - Μέρος 3: Μέθοδος προσδιορισμού της απόδοσης και των απαιτήσεων δοκιμών
Περιβαλλοντικά IEC 62040-4: 2013-04, 1η έκδοση Συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) - Μέρος 4: Περιβαλλοντικά ζητήματα - Απαιτήσεις και δημιουργία αναφορών
Επισημάνσεις CE
Σύστημα γείωσης προστασίας TN-C, TN-S, TT
Κατηγορία υπέρτασης OVCIII
Κατηγορία προστασίας I
Βαθμός μόλυνσης 2

Μονογραμμικά διαγράμματα ισχύος

Μονογραμμικά διαγράμματα ισχύος για το Galaxy VS

UIB Ασφαλειοδιακόπτης εισόδου μονάδας
SSIB Ασφαλειοδιακόπτης εισόδου στατικού διακόπτη
MBB Ασφαλειοδιακόπτης παράκαμψης συντήρησης
IMB Εσωτερικός ασφαλειοδιακόπτης συντήρησης
UOB Ασφαλειοδιακόπτης εξόδου μονάδας
SIB Ασφαλειοδιακόπτης απομόνωσης συστήματος
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο εσωτερικός ασφαλειοδιακόπτης συντήρησης IMB* στο UPS Galaxy VS δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σύστημα με πίνακα παράκαμψης συντήρησης και ο εσωτερικός ασφαλειοδιακόπτης συντήρησης IMB* πρέπει να είναι κλειδωμένος στην ανοικτή θέση.

Galaxy VS – Ενιαίο σύστημα – Ενιαία ηλεκτρική παροχή

Galaxy VS – Ενιαίο σύστημα – Διπλή ηλεκτρική παροχή

Galaxy VS – Απλοποιημένο παράλληλο σύστημα 1+1 – Ενιαία ηλεκτρική παροχή

Galaxy VS – Απλοποιημένο παράλληλο σύστημα 1+1 – Διπλή ηλεκτρική παροχή

Μονογραμμικά διαγράμματα ισχύος για τα Easy UPS 3S και Easy UPS 3M

UIB Ασφαλειοδιακόπτης εισόδου μονάδας
SSIB Ασφαλειοδιακόπτης εισόδου στατικού διακόπτη
MBB Ασφαλειοδιακόπτης παράκαμψης συντήρησης
UOB Ασφαλειοδιακόπτης εξόδου μονάδας
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο εσωτερικός ασφαλειοδιακόπτης παράκαμψης συντήρησης στο Easy UPS 3S/3M δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σύστημα με παράλληλο πίνακα παράκαμψης συντήρησης και ο εσωτερικός ασφαλειοδιακόπτης παράκαμψης συντήρησης πρέπει να είναι κλειδωμένος στην ανοικτή θέση. Χρησιμοποιήστε τον εξωτερικό ασφαλειοδιακόπτη παράκαμψης συντήρησης μόνο σε παράλληλο πίνακα παράκαμψης συντήρησης για λειτουργία παράκαμψης συντήρησης.

Easy UPS 3S και Easy UPS 3M – Ενιαία ηλεκτρική παροχή

Easy UPS 3S και Easy UPS 3M – Διπλή ηλεκτρική παροχή

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;