990-5912D-018

仕様

注記: 最大短絡遮断容量定格10 kA RMS対称実行値。
注記: GVSBPSU80K120Hは、中性点電流(250 A)を超えない限り、120 kW/kVAまでの負荷をサポートできます。
  • 380 Vでは、95 kVAの非線形負荷で最大中性点電流に達します。

  • 400 Vでは、100 kVAの非線形負荷で最大中性点電流に達します。

推奨上流保護

推奨上流保護については、UPS設置マニュアルを参照してください。

推奨ケーブルサイズ

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
すべての配線は、国が定める基準および/または電気規定に準拠する必要があります。最大ケーブルサイズは、16 mm2(GVSBPSU10K20Hの場合)、70 mm2(GVSBPSU20K60Hの場合)、150 mm2(GVSBPSU80K120Hの場合)です。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
注記: 80~100 kWの1+1簡易並列システムでは、アルミニウムケーブルは使用できません。

推奨ケーブルサイズについては、UPS設置マニュアルを参照してください。

トルク仕様

ボルトサイズ トルク
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

保守バイパス盤の積荷重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm* 幅mm 奥行きmm*
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1220

保守バイパス盤の重量と寸法

商用参照名 重量(kg) 高さ(mm) 幅(mm) 奥行き(mm)
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

クリアランス

注記: 必要なクリアランスの寸法は、通気性と保守作業の目的でのみ表示しています。使用地域での追加要求事項については、使用地域の安全規格および基準を参照してください。

環境

  動作時 保管時
温度 0 °C~40 °C -25 °C~55 °C
相対湿度 5~95%、結露なきこと 10~80%、結露なきこと
標高 0~3000 m  
保護クラス IP20
塗装色 RAL 9003、光沢度85%

適合規格

安全性 IEC 62040-1:2017, Edition 2.0, Uninterruptible Power Systems (UPS) - Part 1:Safety requirements
性能 IEC 62040-3:2011-03, 2nd edition Uninterruptible Power Systems (UPS) - Part 3:Method of specifying the performance and test requirements(第2版無停電電源装置(UPS)第3部: 性能規定方法および試験要求事項)
環境要件 IEC 62040-4:2013-04, 1st edition Uninterruptible Power Systems (UPS) - Part 4:Environmental aspects – Requirements and reporting(第1版無停電電源装置(UPS)第4部:環境的な要素 - 要件および報告)
マーキング CE
接地システム TN-C、TN-S、TT
過電圧カテゴリ OVCIII
保護クラス I
汚染度 2

単線接続図

Galaxy VS単線接続図

UIB ユニット入力ブレーカー
SSIB スタティックスイッチ入力ブレーカー
MBB 保守バイパスブレーカー
IMB 内部保守ブレーカー
UOB ユニット出力ブレーカー
SIB システム絶縁ブレーカー
注記: Galaxy VS UPSの内部保守ブレーカーIMB*は、保守バイパス盤を備えたシステムでは使用できません。また、内部保守ブレーカーIMB*は、開の位置で操作禁止措置(南京錠)を行う必要があります。

Galaxy VS – 単機システム – 1系統主電源

Galaxy VS – 単機システム – 2系統主電源

Galaxy VS – 1+1簡易並列システム – 1系統主電源

Galaxy VS – 1+1簡易並列システム – 2系統主電源

Easy UPS 3S/Easy UPS 3Mの単線接続図

UIB ユニット入力ブレーカー
SSIB スタティックスイッチ入力ブレーカー
MBB 保守バイパスブレーカー
UOB ユニット出力ブレーカー
注記: Easy UPS 3S/3Mの内部MBBは、並列保守バイパス盤を備えたシステムでは使用できません。また、内部MBBは開の位置で操作禁止措置(南京錠)を行う必要があります。保守バイパス運転には、並列保守バイパス盤の外部MBBのみを使用してください。

Easy UPS 3S/Easy UPS 3M – 1系統主電源

Easy UPS 3S/Easy UPS 3M – 2系統主電源

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?