環境
操作 | 存放 | |
---|---|---|
溫度 | 0 °C 至 40 °C,無負載降額。 | -25 °C 至 55 °C,適用於不含電池的系統。 |
相對濕度 |
0–95% 無冷凝 |
0–95% 無冷凝 |
高度 | 專為在 0-1000 公尺海拔高度、100%
負載下運作而設計。 在強制空氣冷卻的情況下,降溫要求為 1000-2000 m: 最高 1000 公尺:1.000 最高 1500 公尺:0.975 最高 2000 公尺:0.950 |
|
從單位 1 米 處聽到噪音 | 10 kVA UPS:負載 70% 時為 46 dB;負載
70% 時為 55 dB 15 kVA UPS:負載 70% 時為 48 dB;負載 100% 時為 56 dB 20 kVA UPS:70% 負載時噪音為 50 dB;100% 負載時噪音為 58 dB 30 kVA UPS:負載 70% 時為 60 dB;負載 100% 時為 64 dB 40 kVA UPS:70% 負載時噪音為 63 dB;100% 負載時噪音為 66 dB |
|
防護級別 | IP20 | |
顏色 | RAL 9003,光澤度 85 |